Menu Search

Tapones protectores paralelos PCR

En producción

Una popular serie de tapones protectores paralelos que proporcionan una amplia gama de protección durante el almacenamiento y el transporte. Su función principal es evitar que el daño, la corrosión, la suciedad y la humedad entren y contaminen la parte interna de un componente. El tapón de ajuste a presión se puede quitar fácilmente con su brida, que proporciona un agarre efectivo.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d D h Thread Sizes (All) Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) Compra
0,3979 € - 0,619 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0268 € - 0,0417 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.5 mm
28.0 mm
10.5 mm
3/4" GAS
0,0322 € - 0,0357 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.0 mm
32.0 mm
9.5 mm
0,0335 € - 0,0372 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
33.0 mm
10.0 mm
0,0578 € - 0,0899 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.0 mm
51.5 mm
10.5 mm
0,0482 € - 0,075 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.0 mm
44.0 mm
10.5 mm
0,1475 € - 0,2294 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
88.5 mm
9.5 mm
0,1322 € - 0,2056 € Solicite el plazo de entrega aquí
74.0 mm
77.5 mm
10.5 mm
2.1/2" GAS
0,2154 € - 0,3351 € Solicite el plazo de entrega aquí
110.0 mm
114.0 mm
12.5 mm
0,2154 € - 0,3351 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,4532 € - 0,5036 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,4617 € - 0,5131 € Solicite el plazo de entrega aquí
172.0 mm
177.6 mm
13.6 mm
0,4532 € - 0,5036 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,0923 € - 1,6991 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,8433 € - 0,937 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,2004 € - 0,3117 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0263 € - 0,0409 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
28.0 mm
11.5 mm
0,3597 € - 0,5595 € Solicite el plazo de entrega aquí
130.0 mm
134.0 mm
13.5 mm
0,0233 € - 0,0362 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
5/8" GAS
0,0223 € - 0,0348 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
23.5 mm
11.0 mm
  • de 10
Tapón protector paralelo 140.0 mm LDPE - PCR Verde

20745905

Rango de precios
0,619 € - 0,3979 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 24.5 mm LDPE - PCR Verde

20745462

Rango de precios
0,0417 € - 0,0268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    24.5 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4" GAS
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 29.0 mm LDPE - PCR Verde

20745530

Rango de precios
0,0357 € - 0,0322 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    29.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 30.0 mm LDPE - PCR Verde

20745547

Rango de precios
0,0372 € - 0,0335 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 47.0 mm LDPE - PCR Verde

20745622

Rango de precios
0,0899 € - 0,0578 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    47.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 39.0 mm LDPE - PCR Verde

20745592

Rango de precios
0,075 € - 0,0482 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 85.0 mm LDPE - PCR Verde

20745684

Rango de precios
0,2294 € - 0,1475 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    85.0 mm
  • D
    88.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 74.0 mm LDPE - PCR Verde

20745677

Rango de precios
0,2056 € - 0,1322 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    74.0 mm
  • D
    77.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    2.1/2" GAS
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 110.0 mm LDPE - PCR Verde

20745776

Rango de precios
0,3351 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    110.0 mm
  • D
    114.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 112.0 mm LDPE - PCR Verde

20745790

Rango de precios
0,3351 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 167.0 mm LDPE - PCR Verde

20746001

Rango de precios
0,5036 € - 0,4532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 172.0 mm LDPE - PCR Verde

20746032

Rango de precios
0,5131 € - 0,4617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    172.0 mm
  • D
    177.6 mm
  • h
    13.6 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 170.0 mm LDPE - PCR Verde

20746025

Rango de precios
0,5036 € - 0,4532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 230.0 mm LDPE - PCR Verde

20746155

Rango de precios
1,6991 € - 1,0923 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 216.0 mm LDPE - PCR Verde

20746131

Rango de precios
0,937 € - 0,8433 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 104.0 mm LDPE - PCR Verde

20745738

Rango de precios
0,3117 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 24.0 mm LDPE - PCR Verde

20745455

Rango de precios
0,0409 € - 0,0263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 130.0 mm LDPE - PCR Verde

20745875

Rango de precios
0,5595 € - 0,3597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    130.0 mm
  • D
    134.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 21.0 mm LDPE - PCR Verde

20745394

Rango de precios
0,0362 € - 0,0233 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8" GAS
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20745370

Rango de precios
0,0348 € - 0,0223 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • D
    23.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR