Menu Search

Tapones protectores paralelos PCR

En producción

Una popular serie de tapones protectores paralelos que proporcionan una amplia gama de protección durante el almacenamiento y el transporte. Su función principal es evitar que el daño, la corrosión, la suciedad y la humedad entren y contaminen la parte interna de un componente. El tapón de ajuste a presión se puede quitar fácilmente con su brida, que proporciona un agarre efectivo.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d D h Thread Sizes (All) Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) Compra
0,0707 € - 0,1101 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
0,0898 € - 0,1396 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0566 € - 0,0881 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,118 € - 0,1836 € Solicite el plazo de entrega aquí
71.0 mm
74.5 mm
11.0 mm
0,1347 € - 0,2096 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.0 mm
80.0 mm
10.5 mm
0,141 € - 0,2194 € Solicite el plazo de entrega aquí
81.0 mm
85.0 mm
9.5 mm
0,0112 € - 0,0125 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
6.5 mm
4.5 mm
0,0315 € - 0,049 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
0,136 € - 0,2115 € Solicite el plazo de entrega aquí
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
0,1372 € - 0,2135 € Solicite el plazo de entrega aquí
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
0,1423 € - 0,2214 € Solicite el plazo de entrega aquí
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
0,1449 € - 0,2254 € Solicite el plazo de entrega aquí
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1003 € - 0,1561 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.0 mm
72.0 mm
10.0 mm
0,0119 € - 0,0132 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0114 € - 0,0127 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
7.0 mm
4.5 mm
0,0722 € - 0,1123 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
63.0 mm
11.5 mm
0,0737 € - 0,1146 € Solicite el plazo de entrega aquí
57.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
2" GAS
0,1109 € - 0,1726 € Solicite el plazo de entrega aquí
69.0 mm
75.0 mm
10.5 mm
0,0394 € - 0,0612 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0 mm
38.5 mm
10.5 mm
  • de 10
Tapón protector paralelo 55.0 mm LDPE - PCR Verde

20744663

Rango de precios
0,1101 € - 0,0707 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    55.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20744724

Rango de precios
0,1396 € - 0,0898 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 46.0 mm LDPE - PCR Verde

20744274

Rango de precios
0,0881 € - 0,0566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/2" GAS
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 71.0 mm LDPE - PCR Verde

20744298

Rango de precios
0,1836 € - 0,118 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    71.0 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 76.0 mm LDPE - PCR Verde

20744311

Rango de precios
0,2096 € - 0,1347 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    76.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 81.0 mm LDPE - PCR Verde

20744328

Rango de precios
0,2194 € - 0,141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    81.0 mm
  • D
    85.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 3.0 mm LDPE - PCR Verde

20744397

Rango de precios
0,0125 € - 0,0112 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    3.0 mm
  • D
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 28.5 mm LDPE - PCR Verde

20744434

Rango de precios
0,049 € - 0,0315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8" GAS
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 77.0 mm LDPE - PCR Verde

20744809

Rango de precios
0,2115 € - 0,136 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 78.0 mm LDPE - PCR Verde

20744816

Rango de precios
0,2135 € - 0,1372 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 82.0 mm LDPE - PCR Verde

20744847

Rango de precios
0,2214 € - 0,1423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 84.0 mm LDPE - PCR Verde

20744861

Rango de precios
0,2254 € - 0,1449 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 93.0 mm LDPE - PCR Verde

20744953

Rango de precios
0,3117 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 66.0 mm LDPE - PCR Verde

20744281

Rango de precios
0,1561 € - 0,1003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    66.0 mm
  • D
    72.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 4.5 mm LDPE - PCR Verde

20744335

Rango de precios
0,0132 € - 0,0119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 3.5 mm LDPE - PCR Verde

20744403

Rango de precios
0,0127 € - 0,0114 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    3.5 mm
  • D
    7.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 56.0 mm LDPE - PCR Verde

20744670

Rango de precios
0,1123 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    56.0 mm
  • D
    63.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 57.0 mm LDPE - PCR Verde

20744687

Rango de precios
0,1146 € - 0,0737 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    57.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2" GAS
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 69.0 mm LDPE - PCR Verde

20744755

Rango de precios
0,1726 € - 0,1109 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    69.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 34.0 mm LDPE - PCR Verde

20744489

Rango de precios
0,0612 € - 0,0394 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    34.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR