Menu Search

Tapones para extremos de tubos

En stock

Los tapones para extremos de tubos son componentes esenciales usados para sellar los extremos de tubos y tuberías en una amplia variedad de industrias. Están diseñados para proporcionar un cierre seguro y fiable que ayude a evitar fugas, contaminación y daños a tubos o tuberías. Ofrecen una durabilidad, versatilidad y facilidad de instalación excepcionales, así como numerosas ventajas. Pueden usarse en varias aplicaciones en industrias como la construcción, la fontanería y la fabricación.

Muy versátiles en cuanto a los materiales y los tamaños. Estos tapones suelen fabricarse con materiales de alta calidad, como goma y plástico, garantizando una excelente fuerza y resistencia al desgaste.

Disponibles en varios tamaños y diseños que se adaptan a diferentes dimensiones de tubos o tuberías para proporcionar un sellado preciso y seguro.

  • Proporcionan un cierre seguro y fiable que evita las fugas, la contaminación y los daños en tubos o tuberías.
  • Se utilizan en las industrias de la construcción, la fontanería y la fabricación.
  • Proporcionan un sellado preciso y seguro.
Material: PEBD, PVC, PE Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D h Color Material Tipo de agarre d Compra
1,3802 € - 3,0518 € 27760 En stock
12.7 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
165.1 mm
0,6171 € - 1,3643 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
114.3 mm
0,4845 € - 1,071 € 70 En stock
8.8 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
99.0 mm
0,0377 € - 0,0586 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
10.0 mm
Natural
PEBD
Con clip de agarre
4.0 mm
0,0342 € - 0,0533 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
9.2 mm
Natural
PEBD
Con clip de agarre
34.7 mm
0,0273 € - 0,0425 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0 mm
11.0 mm
Natural
PEBD
Con clip de agarre
24.0 mm
0,0141 € - 0,022 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
9.4 mm
Natural
PEBD
Sin clip de agarre
13.0 mm
0,0199 € - 0,031 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
9.9 mm
Natural
PEBD
Sin clip de agarre
18.3 mm
0,0226 € - 0,0351 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.3 mm
11.0 mm
Natural
PEBD
Sin clip de agarre
16.0 mm
0,0494 € - 0,0768 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
11.5 mm
Natural
PEBD
Sin clip de agarre
37.5 mm
0,0247 € - 0,0385 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0 mm
11.5 mm
Natural
PEBD
Sin clip de agarre
25.0 mm
0,0247 € - 0,0385 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.5 mm
10.4 mm
Natural
PEBD
Sin clip de agarre
26.0 mm
0,0723 € - 0,1124 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0 mm
12.5 mm
Natural
PEBD
Sin clip de agarre
53.0 mm
0,0507 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.0 mm
11.5 mm
Natural
PEBD
Sin clip de agarre
40.0 mm
0,0723 € - 0,1124 € 2000 En stock
62.0 mm
10.5 mm
Natural
PEBD
Sin clip de agarre
61.0 mm
0,0991 € - 0,1542 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.6 mm
9.5 mm
Natural
PEBD
Sin clip de agarre
75.0 mm
0,0669 € - 0,1041 € Solicite el plazo de entrega aquí
51.5 mm
11.0 mm
Natural
PEBD
Sin clip de agarre
49.0 mm
0,0723 € - 0,1124 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
10.0 mm
Natural
PEBD
Sin clip de agarre
55.0 mm
0,0723 € - 0,1124 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.0 mm
10.4 mm
Natural
PEBD
Sin clip de agarre
65.0 mm
0,0563 € - 0,0876 € 90 En stock
43.0 mm
10.5 mm
Natural
PEBD
Sin clip de agarre
41.0 mm
  • de 5
Tapón para extremo de tubo 165.1 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10082935

Rango de precios
3,0518 € - 1,3802 €

Niveles de existencias
27760 En stock
Atributos
  • d
    165.1 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 114.3 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10082867

Rango de precios
1,3643 € - 0,6171 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    114.3 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 99.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10071908

Rango de precios
1,071 € - 0,4845 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • d
    99.0 mm
  • h
    8.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 4.0 mm Con clip de agarre PEBD Natural

20591991

Rango de precios
0,0586 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 34.7 mm Con clip de agarre PEBD Natural

20591984

Rango de precios
0,0533 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    34.7 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 24.0 mm Con clip de agarre PEBD Natural

20591977

Rango de precios
0,0425 € - 0,0273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 13.0 mm Sin clip de agarre PEBD Natural

20572556

Rango de precios
0,022 € - 0,0141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 18.5 mm Sin clip de agarre PEBD Natural

20572570

Rango de precios
0,031 € - 0,0199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.3 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.9 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 16.0 mm Sin clip de agarre PEBD Natural

20572563

Rango de precios
0,0351 € - 0,0226 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 37.5 mm Sin clip de agarre PEBD Natural

20572624

Rango de precios
0,0768 € - 0,0494 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    37.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 25.0 mm Sin clip de agarre PEBD Natural

20572594

Rango de precios
0,0385 € - 0,0247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 26.0 mm Sin clip de agarre PEBD Natural

20572600

Rango de precios
0,0385 € - 0,0247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.0 mm
  • D
    26.5 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 53.0 mm Sin clip de agarre PEBD Natural

20572679

Rango de precios
0,1124 € - 0,0723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    53.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 40.0 mm Sin clip de agarre PEBD Natural

20572631

Rango de precios
0,079 € - 0,0507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    40.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 61.0 mm Sin clip de agarre PEBD Natural

20572709

Rango de precios
0,1124 € - 0,0723 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    61.0 mm
  • D
    62.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 75.0 mm Sin clip de agarre PEBD Natural

20572723

Rango de precios
0,1542 € - 0,0991 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    75.0 mm
  • D
    76.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 49.0 mm Sin clip de agarre PEBD Natural

20572662

Rango de precios
0,1041 € - 0,0669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    49.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 55.0 mm Sin clip de agarre PEBD Natural

20572686

Rango de precios
0,1124 € - 0,0723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    55.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 66.0 mm Sin clip de agarre PEBD Natural

20572716

Rango de precios
0,1124 € - 0,0723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    65.0 mm
  • D
    66.0 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 41.0 mm Sin clip de agarre PEBD Natural

20572648

Rango de precios
0,0876 € - 0,0563 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • d
    41.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural