Menu Search

Tapones para extremos de tubos

En stock

Los tapones para extremos de tubos son componentes esenciales usados para sellar los extremos de tubos y tuberías en una amplia variedad de industrias. Están diseñados para proporcionar un cierre seguro y fiable que ayude a evitar fugas, contaminación y daños a tubos o tuberías. Ofrecen una durabilidad, versatilidad y facilidad de instalación excepcionales, así como numerosas ventajas. Pueden usarse en varias aplicaciones en industrias como la construcción, la fontanería y la fabricación.

Muy versátiles en cuanto a los materiales y los tamaños. Estos tapones suelen fabricarse con materiales de alta calidad, como goma y plástico, garantizando una excelente fuerza y resistencia al desgaste.

Disponibles en varios tamaños y diseños que se adaptan a diferentes dimensiones de tubos o tuberías para proporcionar un sellado preciso y seguro.

  • Proporcionan un cierre seguro y fiable que evita las fugas, la contaminación y los daños en tubos o tuberías.
  • Se utilizan en las industrias de la construcción, la fontanería y la fabricación.
  • Proporcionan un sellado preciso y seguro.
Material: PEBD, PVC, PE Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D h Color Material Tipo de agarre d Compra
1,2636 € - 1,3303 € 3849 En stock
29.0 mm
20.0 mm
Negro
PVC
Sin clip de agarre
23.0 mm
0,2165 € - 0,2279 € 531 En stock
16.0 mm
10.0 mm
Negro
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
13.0 mm
0,1732 € - 0,1823 € 4020 En stock
13.0 mm
8.0 mm
Negro
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
10.0 mm
1,0096 € - 1,0623 € 250 En stock
25.0 mm
20.0 mm
Negro
PVC
Sin clip de agarre
19.0 mm
0,2572 € - 0,2706 € 29 En stock
19.0 mm
12.0 mm
Negro
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
16.0 mm
1,0182 € - 1,0709 € 178 En stock
25.0 mm
20.0 mm
Negro
PVC
Sin clip de agarre
20.0 mm
0,7447 € - 0,7836 € 100 En stock
27.0 mm
20.0 mm
Negro
PVC
Sin clip de agarre
22.0 mm
0,5688 € - 0,8848 € 36960 En stock
3.75 mm
12.7 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
95.3 mm
10070222 0,3004 € - 0,6642 € 150 En stock
2.75 mm
11.1 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
69.9 mm
0,5644 € - 1,2476 € 630 En stock
12.7 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
88.9 mm
0,207 € - 0,4577 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
63.5 mm
0,3897 € - 0,8615 € 560 En stock
3.25 mm
12.7 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
82.6 mm
10084496 0,7228 € - 1,5975 € 120 En stock
4.75 mm
12.7 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
120.7 mm
0,1215 € - 0,2686 € 960 En stock
6.4 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
50.8 mm
0,2923 € - 0,6462 € 990 En stock
2.25 mm
9.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
57.2 mm
0,0912 € - 0,2017 € 1200 En stock
1.25 mm
6.4 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
31.8 mm
0,9338 € - 2,0644 € 8 En stock
12.7 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
139.7 mm
1,1614 € - 2,5671 € 270 En stock
15.2 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
127.0 mm
0,2733 € - 0,6043 € 1320 En stock
10.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Con clip de agarre
63.0 mm
0,2693 € - 0,5953 € 750 En stock
2.56 mm
9.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
65.0 mm
  • de 5
Tapón para extremo de tubo 23.0 mm Sin clip de agarre PVC Negro

10179826

Rango de precios
1,3303 € - 1,2636 €

Niveles de existencias
3849 En stock
Atributos
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 13.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Negro

10060131

Rango de precios
0,2279 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
531 En stock
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 10.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Negro

10060117

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
4020 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 19.0 mm Sin clip de agarre PVC Negro

10179796

Rango de precios
1,0623 € - 1,0096 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 16.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Negro

10060162

Rango de precios
0,2706 € - 0,2572 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 20.0 mm Sin clip de agarre PVC Negro

10179802

Rango de precios
1,0709 € - 1,0182 €

Niveles de existencias
178 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 22.0 mm Sin clip de agarre PVC Negro

10060193

Rango de precios
0,7836 € - 0,7447 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 95.3 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10082430

Rango de precios
0,8848 € - 0,5688 €

Niveles de existencias
36960 En stock
Atributos
  • d
    95.3 mm
  • D
    3.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 69.9 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10070222

Rango de precios
0,6642 € - 0,3004 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • d
    69.9 mm
  • D
    2.75 mm
  • h
    11.1 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 88.9 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10082300

Rango de precios
1,2476 € - 0,5644 €

Niveles de existencias
630 En stock
Atributos
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 63.5 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10082911

Rango de precios
0,4577 € - 0,207 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    63.5 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 82.6 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10082294

Rango de precios
0,8615 € - 0,3897 €

Niveles de existencias
560 En stock
Atributos
  • d
    82.6 mm
  • D
    3.25 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 120.7 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10084496

Rango de precios
1,5975 € - 0,7228 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • d
    120.7 mm
  • D
    4.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 50.8 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10082898

Rango de precios
0,2686 € - 0,1215 €

Niveles de existencias
960 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 57.2 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10068939

Rango de precios
0,6462 € - 0,2923 €

Niveles de existencias
990 En stock
Atributos
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 31.8 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10084625

Rango de precios
0,2017 € - 0,0912 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • d
    31.8 mm
  • D
    1.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 139.7 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10082874

Rango de precios
2,0644 € - 0,9338 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • d
    139.7 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 127.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10082393

Rango de precios
2,5671 € - 1,1614 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • d
    127.0 mm
  • h
    15.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 63.0 mm Con clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10084519

Rango de precios
0,6043 € - 0,2733 €

Niveles de existencias
1320 En stock
Atributos
  • d
    63.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 65.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10084489

Rango de precios
0,5953 € - 0,2693 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • d
    65.0 mm
  • D
    2.56 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco