Menu Search

Tapones para extremos de tubos

En stock

Los tapones para extremos de tubos son componentes esenciales usados para sellar los extremos de tubos y tuberías en una amplia variedad de industrias. Están diseñados para proporcionar un cierre seguro y fiable que ayude a evitar fugas, contaminación y daños a tubos o tuberías. Ofrecen una durabilidad, versatilidad y facilidad de instalación excepcionales, así como numerosas ventajas. Pueden usarse en varias aplicaciones en industrias como la construcción, la fontanería y la fabricación.

Muy versátiles en cuanto a los materiales y los tamaños. Estos tapones suelen fabricarse con materiales de alta calidad, como goma y plástico, garantizando una excelente fuerza y resistencia al desgaste.

Disponibles en varios tamaños y diseños que se adaptan a diferentes dimensiones de tubos o tuberías para proporcionar un sellado preciso y seguro.

  • Proporcionan un cierre seguro y fiable que evita las fugas, la contaminación y los daños en tubos o tuberías.
  • Se utilizan en las industrias de la construcción, la fontanería y la fabricación.
  • Proporcionan un sellado preciso y seguro.
Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D h Color Material Tipo de agarre d Compra
0,0507 € - 0,0789 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.9 mm
10.4 mm
Natural
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
31.5 mm
0,0232 € - 0,0361 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.3 mm
11.0 mm
Natural
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
16.0 mm
0,0742 € - 0,1155 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
10.0 mm
Natural
PEBD
Sin clip de agarre
55.0 mm
0,0352 € - 0,0547 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
9.2 mm
Natural
LDPE - PIR
Con clip de agarre
34.7 mm
0,028 € - 0,0436 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0 mm
11.0 mm
Natural
LDPE - PIR
Con clip de agarre
24.0 mm
0,0838 € - 0,1304 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.8 mm
8.2 mm
Natural
LDPE - PIR
Con clip de agarre
84.5 mm
0,0387 € - 0,0602 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
10.0 mm
Natural
LDPE - PIR
Con clip de agarre
4.0 mm
  • de 5
Tapón para extremo de tubo 32.5 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Natural

20572617

Rango de precios
0,0789 € - 0,0507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    31.5 mm
  • D
    31.9 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 16.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Natural

20572563

Rango de precios
0,0361 € - 0,0232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 55.0 mm Sin clip de agarre PEBD Natural

20572686

Rango de precios
0,1155 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    55.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 34.7 mm Con clip de agarre LDPE - PIR Natural

20591984

Rango de precios
0,0547 € - 0,0352 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    34.7 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 24.0 mm Con clip de agarre LDPE - PIR Natural

20591977

Rango de precios
0,0436 € - 0,028 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 84.5 mm Con clip de agarre LDPE - PIR Natural

20592004

Rango de precios
0,1304 € - 0,0838 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    84.5 mm
  • D
    85.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Natural
Tapón para extremo de tubo 4.0 mm Con clip de agarre LDPE - PIR Natural

20591991

Rango de precios
0,0602 € - 0,0387 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Natural