Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | Material | h1 | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1948 € - 0,2051 € | 47495 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Azul
|
Silicona
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,3866 € - 0,4068 € | 22242 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rojo
|
Silicona
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,0635 € - 0,0667 € | 2024 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1704 € - 0,1795 € | 1898 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 10250068 | 0,1773 € - 0,1868 € | 413 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
|
| 0,6367 € - 0,6701 € | 12914 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,5661 € - 0,5952 € | 2300 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
Natural
|
Silicona
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 3,1538 € - 3,3194 € | 169 En stock |
0.732 in
18.6 mm
|
Gris
|
Silicona
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 0,1773 € - 0,1866 € | 17572 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Gris
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,6598 € - 0,6942 € | 825 En stock |
0.535 in
13.6 mm
|
Blanco
|
Silicona
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 0,3547 € - 0,784 € | 200 En stock |
|
Azul
|
Silicona
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,0644 € - 0,0678 € | 10505 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
Rosa
|
Silicona
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0471 € - 0,0496 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,5941 € - 0,6253 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.583 in
14.8 mm
|
Verde
|
Silicona
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 0,2639 € - 0,2779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.146 in
3.7 mm
|
Natural
|
Silicona
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,6699 € - 1,4811 € | 1175 En stock |
|
Negro
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,3181 € - 0,3349 € | 9920 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Azul
|
Silicona
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 10192351 | 0,762 € - 0,8018 € | 256 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
|
| 0,8567 € - 0,902 € | 398 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Amarillo
|
Silicona
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 2,1925 € - 2,3077 € | 286 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Negro
|
Silicona
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar