Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
1,0191 € - 1,0727 € 1750 En stock
4.0 mm
Negro
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
0,2195 € - 0,2312 € 3238 En stock
3.2 mm
Rosa
Silicona
25.4 mm
5.7 mm
0,3364 € - 0,3541 € 2174 En stock
6.5 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
11.3 mm
0,2155 € - 0,2268 € 2378 En stock
6.0 mm
Natural
Silicona
23.5 mm
8.2 mm
0,1903 € - 0,2005 € 73877 En stock
2.1 mm
Natural
Silicona
16.5 mm
3.3 mm
0,3044 € - 0,3203 € 6996 En stock
2.8 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
1,4481 € - 1,5244 € 27 En stock
9.5 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
10606995 1,2561 € - 1,322 € 750 En stock
6.4 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
1,089 € - 1,146 € 1138 En stock
6.2 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
1,6061 € - 1,6913 € 948 En stock
9.5 mm
Negro
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
0,2029 € - 0,2136 € 29000 En stock
1.2 mm
Natural
Silicona
9.5 mm
1.6 mm
0,3042 € - 0,3201 € 2250 En stock
13.2 mm
Gris
Silicona
30.9 mm
13.2 mm
1
0,4476 € - 0,4709 € 100 En stock
6.4 mm
Verde
Silicona
50.8 mm
12.6 mm
1
0,8798 € - 0,9264 € 398 En stock
10.4 mm
Amarillo
Silicona
49.8 mm
19.6 mm
1
0,0586 € - 0,0651 € 35445 En stock
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
2,2517 € - 2,37 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
Negro
Silicona
16.0 mm
22.2 mm
5
0,1821 € - 0,1916 € 17572 En stock
1.6 mm
Gris
Silicona
15.9 mm
4.0 mm
1
0,4908 € - 0,5162 € 2042 En stock
7.9 mm
Verde
Silicona
25.4 mm
14.5 mm
1
1,1242 € - 1,1828 € 686 En stock
17.0 mm
Azul
Silicona
18.0 mm
21.0 mm
0,4836 € - 1,0692 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
Silicona
19.1 mm
15.9 mm
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.5 mm 18.3 mm Negro EPDM

10350744

Rango de precios
1,0727 € - 1,0191 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.7 mm 25.4 mm Rosa Silicona

10293331

Rango de precios
0,2312 € - 0,2195 €

Niveles de existencias
3238 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rosa
Tapón extraíble de enmascaramiento 11.3 mm 25.4 mm Natural Silicona

10350720

Rango de precios
0,3541 € - 0,3364 €

Niveles de existencias
2174 En stock
Atributos
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 19.2 mm 19.2 mm Natural Silicona

10350713

Rango de precios
0,2268 € - 0,2155 €

Niveles de existencias
2378 En stock
Atributos
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 16.5 mm 16.5 mm Natural Silicona

10350706

Rango de precios
0,2005 € - 0,1903 €

Niveles de existencias
73877 En stock
Atributos
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 25.4 mm Negro EPDM

10350737

Rango de precios
0,3203 € - 0,3044 €

Niveles de existencias
6996 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón tirador 25.40 mm EPDM Negro

10606742

Rango de precios
1,5244 € - 1,4481 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón tirador 13.46 mm 25.40 mm EPDM Negro

10606995

Rango de precios
1,322 € - 1,2561 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón tirador 11.99 mm 25.40 mm EPDM Negro

10606766

Rango de precios
1,146 € - 1,089 €

Niveles de existencias
1138 En stock
Atributos
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón tirador 17.96 mm 31.75 mm EPDM Negro

10606858

Rango de precios
1,6913 € - 1,6061 €

Niveles de existencias
948 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 9.5 mm 9.5 mm Natural Silicona

10350959

Rango de precios
0,2136 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
29000 En stock
Atributos
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.2 mm 30.9 mm Gris Silicona

10350676

Rango de precios
0,3201 € - 0,3042 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.6 mm 50.8 mm Verde Silicona

10192320

Rango de precios
0,4709 € - 0,4476 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 19.6 mm 49.8 mm Amarillo Silicona

10192368

Rango de precios
0,9264 € - 0,8798 €

Niveles de existencias
398 En stock
Atributos
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.2 mm 8.0 mm Verde EPDM

10192443

Rango de precios
0,0651 € - 0,0586 €

Niveles de existencias
35445 En stock
Atributos
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 22.2 mm 16.0 mm Negro Silicona

10192467

Rango de precios
2,37 € - 2,2517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tipo
    5
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.0 mm 15.9 mm Gris Silicona

10192290

Rango de precios
0,1916 € - 0,1821 €

Niveles de existencias
17572 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 14.5 mm 25.4 mm Verde Silicona

10192337

Rango de precios
0,5162 € - 0,4908 €

Niveles de existencias
2042 En stock
Atributos
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 21.0 mm 18.0 mm Azul Silicona

10240601

Rango de precios
1,1828 € - 1,1242 €

Niveles de existencias
686 En stock
Atributos
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Azul
Tapón extraíble de enmascaramiento 15.9 mm 19.1 mm Verde Silicona

10240786

Rango de precios
1,0692 € - 0,4836 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
  • Código de material
    3926909790