Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
0,4709 € - 1,0411 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
Silicona
19.1 mm
15.9 mm
0,1948 € - 0,2051 € 118875 En stock
2.2 mm
Azul
Silicona
14.2 mm
3.6 mm
10192351 0,762 € - 0,8018 € 256 En stock
9.5 mm
Natural
Silicona
28.6 mm
18.5 mm
1
0,2815 € - 0,2964 € 4379 En stock
3.9 mm
Amarillo
Silicona
31.8 mm
7.9 mm
0,0548 € - 0,0608 € 360752 En stock
Negro
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,7986 € - 0,8405 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.4 mm
Amarillo
Silicona
13.0 mm
22.2 mm
0,3181 € - 0,3349 € 9920 En stock
3.9 mm
Azul
Silicona
50.8 mm
9.8 mm
1
0,0571 € - 0,0634 € 35445 En stock
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,5661 € - 0,5952 € 2300 En stock
8.3 mm
Natural
Silicona
58.8 mm
15.5 mm
1
3,1538 € - 3,3194 € 169 En stock
18.6 mm
Gris
Silicona
38.1 mm
35.1 mm
1
0,0594 € - 0,0661 € 123821 En stock
Negro
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
2,1925 € - 2,3077 € 286 En stock
20.2 mm
Negro
Silicona
16.0 mm
22.2 mm
5
0,2639 € - 0,2779 € 1494 En stock
3.7 mm
Natural
Silicona
50.8 mm
7.0 mm
1
0,2178 € - 0,2294 € 2331 En stock
3.2 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
5.7 mm
0,2774 € - 0,2921 € 17088 En stock
3.9 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
8.5 mm
0,1759 € - 0,1852 € 41000 En stock
1.6 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
2.8 mm
0,4547 € - 0,479 € 4341 En stock
6.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
13.5 mm
0,1962 € - 0,2065 € 12079 En stock
2.2 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
3.6 mm
0,1935 € - 0,2036 € 6686 En stock
2.4 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
4.1 mm
0,2787 € - 0,2932 € 1064 En stock
4.9 mm
Natural
Silicona
22.4 mm
8.9 mm
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 15.9 mm 19.1 mm Verde Silicona

10240786

Rango de precios
1,0411 € - 0,4709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
  • Código de material
    3926909790
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.6 mm 14.2 mm Azul Silicona

10288528

Rango de precios
0,2051 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
118875 En stock
Atributos
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Azul
Tapón extraíble de enmascaramiento 18.5 mm 28.6 mm Natural Silicona

10192351

Rango de precios
0,8018 € - 0,762 €

Niveles de existencias
256 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.9 mm 31.8 mm Amarillo Silicona

10288566

Rango de precios
0,2964 € - 0,2815 €

Niveles de existencias
4379 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Amarillo
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.2 mm 6.0 mm Negro EPDM

10192436

Rango de precios
0,0608 € - 0,0548 €

Niveles de existencias
360752 En stock
Atributos
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 22.2 mm 13.0 mm Amarillo Silicona

10240984

Rango de precios
0,8405 € - 0,7986 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Amarillo
Tapón extraíble de enmascaramiento 9.8 mm 50.8 mm Azul Silicona

10192313

Rango de precios
0,3349 € - 0,3181 €

Niveles de existencias
9920 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.2 mm 8.0 mm Verde EPDM

10192443

Rango de precios
0,0634 € - 0,0571 €

Niveles de existencias
35445 En stock
Atributos
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 15.5 mm 58.8 mm Natural Silicona

10192344

Rango de precios
0,5952 € - 0,5661 €

Niveles de existencias
2300 En stock
Atributos
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 35.1 mm 38.1 mm Gris Silicona

10192382

Rango de precios
3,3194 € - 3,1538 €

Niveles de existencias
169 En stock
Atributos
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.2 mm 8.0 mm Negro EPDM

10192450

Rango de precios
0,0661 € - 0,0594 €

Niveles de existencias
123821 En stock
Atributos
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 22.2 mm 16.0 mm Negro Silicona

10192467

Rango de precios
2,3077 € - 2,1925 €

Niveles de existencias
286 En stock
Atributos
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tipo
    5
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.0 mm 50.8 mm Natural Silicona

10192306

Rango de precios
0,2779 € - 0,2639 €

Niveles de existencias
1494 En stock
Atributos
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.7 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249819

Rango de precios
0,2294 € - 0,2178 €

Niveles de existencias
2331 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249840

Rango de precios
0,2921 € - 0,2774 €

Niveles de existencias
17088 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.8 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249727

Rango de precios
0,1852 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
41000 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.5 mm 25.4 mm Natural Silicona

10241707

Rango de precios
0,479 € - 0,4547 €

Niveles de existencias
4341 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.6 mm 15.9 mm Natural Silicona

10249765

Rango de precios
0,2065 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
12079 En stock
Atributos
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.1 mm 15.9 mm Natural Silicona

10241646

Rango de precios
0,2036 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
6686 En stock
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.9 mm 22.4 mm Natural Silicona

10241677

Rango de precios
0,2932 € - 0,2787 €

Niveles de existencias
1064 En stock
Atributos
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural