Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
0,1145 € - 0,1205 € 2235 En stock
5.3 mm
Transparente
Silicona
7.5 mm
6.3 mm
0,4593 € - 0,4834 € 1988 En stock
10.3 mm
Morado
Silicona
11.6 mm
13.0 mm
0,2729 € - 0,2871 € 8737 En stock
6.7 mm
Rojo
Silicona
7.9 mm
9.5 mm
0,3547 € - 0,784 € 200 En stock
Azul
Silicona
9.5 mm
12.5 mm
0,2639 € - 0,2779 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.7 mm
Natural
Silicona
50.8 mm
7.0 mm
1
0,8567 € - 0,902 € 398 En stock
10.4 mm
Amarillo
Silicona
49.8 mm
19.6 mm
1
0,0571 € - 0,0634 € 35445 En stock
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,1773 € - 0,1866 € 17572 En stock
1.6 mm
Gris
Silicona
15.9 mm
4.0 mm
1
0,0401 € - 0,0423 € 24000 En stock
1.6 mm
Negro
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,6598 € - 0,6942 € 825 En stock
13.6 mm
Blanco
Silicona
14.0 mm
17.4 mm
1,0946 € - 1,1517 € 686 En stock
17.0 mm
Azul
Silicona
18.0 mm
21.0 mm
0,4358 € - 0,4585 € 100 En stock
6.4 mm
Verde
Silicona
50.8 mm
12.6 mm
1
0,4709 € - 1,0411 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
Silicona
19.1 mm
15.9 mm
0,5661 € - 0,5952 € 2300 En stock
8.3 mm
Natural
Silicona
58.8 mm
15.5 mm
1
0,1732 € - 0,1823 € 6779 En stock
1.3 mm
Natural
Silicona
17.8 mm
2.4 mm
0,4547 € - 0,479 € 4341 En stock
6.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
13.5 mm
0,1759 € - 0,1852 € 41000 En stock
1.6 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
2.8 mm
0,2367 € - 0,2491 € 16172 En stock
3.2 mm
Natural
Silicona
23.8 mm
7.0 mm
0,2057 € - 0,2165 € 6294 En stock
2.8 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
5.0 mm
0,4361 € - 0,4591 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
Goma de Silicona
19.2 mm
8.5 mm
1
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 6.3 mm 7.5 mm Transparente Silicona

10241035

Rango de precios
0,1205 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
2235 En stock
Atributos
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Transparente
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.0 mm 11.6 mm Morado Silicona

10240588

Rango de precios
0,4834 € - 0,4593 €

Niveles de existencias
1988 En stock
Atributos
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Morado
Tapón extraíble de enmascaramiento 9.5 mm 7.9 mm Rojo Silicona

10240625

Rango de precios
0,2871 € - 0,2729 €

Niveles de existencias
8737 En stock
Atributos
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rojo
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.5 mm 9.5 mm Azul Silicona

10240779

Rango de precios
0,784 € - 0,3547 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3926909790
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.0 mm 50.8 mm Natural Silicona

10192306

Rango de precios
0,2779 € - 0,2639 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 19.6 mm 49.8 mm Amarillo Silicona

10192368

Rango de precios
0,902 € - 0,8567 €

Niveles de existencias
398 En stock
Atributos
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.2 mm 8.0 mm Verde EPDM

10192443

Rango de precios
0,0634 € - 0,0571 €

Niveles de existencias
35445 En stock
Atributos
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.0 mm 15.9 mm Gris Silicona

10192290

Rango de precios
0,1866 € - 0,1773 €

Niveles de existencias
17572 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.2 mm 15.9 mm Negro EPDM

10377673

Rango de precios
0,0423 € - 0,0401 €

Niveles de existencias
24000 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 17.4 mm 14.0 mm Blanco Silicona

10240595

Rango de precios
0,6942 € - 0,6598 €

Niveles de existencias
825 En stock
Atributos
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Blanco
Tapón extraíble de enmascaramiento 21.0 mm 18.0 mm Azul Silicona

10240601

Rango de precios
1,1517 € - 1,0946 €

Niveles de existencias
686 En stock
Atributos
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Azul
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.6 mm 50.8 mm Verde Silicona

10192320

Rango de precios
0,4585 € - 0,4358 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 15.9 mm 19.1 mm Verde Silicona

10240786

Rango de precios
1,0411 € - 0,4709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
  • Código de material
    3926909790
Tapón extraíble de enmascaramiento 15.5 mm 58.8 mm Natural Silicona

10192344

Rango de precios
0,5952 € - 0,5661 €

Niveles de existencias
2300 En stock
Atributos
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.4 mm 17.8 mm Natural Silicona

10241639

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
6779 En stock
Atributos
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.5 mm 25.4 mm Natural Silicona

10241707

Rango de precios
0,479 € - 0,4547 €

Niveles de existencias
4341 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.8 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249727

Rango de precios
0,1852 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
41000 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.0 mm 23.8 mm Natural Silicona

10241660

Rango de precios
0,2491 € - 0,2367 €

Niveles de existencias
16172 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249802

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
6294 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 19.2 mm Natural Goma de Silicona

10457962

Rango de precios
0,4591 € - 0,4361 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Goma de Silicona