Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | Material | h1 | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6367 € - 0,6701 € | 12914 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,3302 € - 0,3474 € | 9321 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,294 € - 0,3095 € | 1347 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Verde
|
Silicona
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,099 € - 0,1041 € | 11436 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,0579 € - 0,0609 € | 107196 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Rojo
|
Silicona
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 10249758 | 0,1854 € - 0,1951 € | 22818 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
|
| 0,4812 € - 1,0628 € | 2250 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,152 € - 0,16 € | 18000 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,6274 € - 0,6608 € | 2970 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 0,0503 € - 0,0529 € | 9528 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,2165 € - 0,2279 € | 861 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,4412 € - 0,4645 € | 2048 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2869 € - 0,302 € | 2320 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,4146 € - 0,4364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,9988 € - 1,0516 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 0,3099 € - 0,3263 € | 2190 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,1813 € - 0,1909 € | 9473 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0334 € - 0,0351 € | 20996 En stock |
0.055 in
1.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 1,2384 € - 2,7377 € | 900 En stock |
|
Rojo
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0471 € - 0,0496 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar