Menu Search

Tapones de protección roscados PCR

En producción

Los tapones protectores roscados Quick Fit protegen las roscas y las conexiones contra daños durante la producción, el almacenamiento y el envío, garantizando que permanezcan en buenas condiciones y listos para su uso cuando sea necesario. Ellos mantienen contaminantes como la suciedad, el polvo, los escombros y la humedad fuera del orificio.

Oculta el hilo inicial de los hilos estándar femeninos. Son adecuados para diversas aplicaciones, incluidas las de las industrias hidráulica e ingenieril en general. Cubren una amplia gama de tamaños de rosca que cumplen con las normas métricas, de gas y UNF.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTFUPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca D H h Estándar de rosca Compra
0,0603 € - 0,0939 € Solicite el plazo de entrega aquí
7/16" x 20
15.4 mm
UNF
0,0707 € - 0,11 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16 x 1.5
17.2 mm
Métrica
0,0819 € - 0,1274 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20 x 2.5
18.2 mm
Métrica
0,1305 € - 0,203 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/4" x 14
32.3 mm
17.0 mm
11.0 mm
GAS
0,0672 € - 0,1045 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14 x 2
17.2 mm
Métrica
0,0638 € - 0,0992 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
14.6 mm
Métrica
0,0742 € - 0,1155 € Solicite el plazo de entrega aquí
M18 x 2.5
18.3 mm
Métrica
0,1305 € - 0,203 € Solicite el plazo de entrega aquí
M26 x 1.5
18.7 mm
Métrica
0,1427 € - 0,222 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5/16" x 12
16.3 mm
UNF
0,0793 € - 0,1234 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/8" x 19
22.9 mm
12.0 mm
5.5 mm
GAS
0,0738 € - 0,1148 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/4" x 19
18.8 mm
12.8 mm
6.5 mm
GAS
0,0779 € - 0,1212 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20 x 2
18.2 mm
Métrica
0,1009 € - 0,157 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/2" x 14
28.0 mm
17.3 mm
10.3 mm
GAS
0,0546 € - 0,085 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/8" x 28
10.5 mm
GAS
0,0808 € - 0,1258 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1
14.6 mm
Métrica
0,0874 € - 0,136 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14 x 1.5
17.2 mm
Métrica
0,2722 € - 0,4235 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,1/2" x 11
55.2 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
0,2651 € - 0,4123 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,1/4" x 11
49.9 mm
20.9 mm
15.0 mm
GAS
0,0951 € - 0,148 € Solicite el plazo de entrega aquí
13/16" x 16
18.1 mm
UNF
0,1311 € - 0,204 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.1/16" x 12
18.4 mm
UNF
  • de 2
Tapón roscado 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Verde

20751128

Rango de precios
0,0939 € - 0,0603 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    15.4 mm
  • Medida de la rosca
    7/16" x 20
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado M16 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751067

Rango de precios
0,11 € - 0,0707 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    17.2 mm
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado M20 x 2.5 LDPE - PCR Verde

20751104

Rango de precios
0,1274 € - 0,0819 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    18.2 mm
  • Medida de la rosca
    M20 x 2.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado 3/4" x 14 GAS LDPE - PCR Verde

20750978

Rango de precios
0,203 € - 0,1305 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    17.0 mm
  • D
    32.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/4" x 14
  • Estándar de rosca
    GAS
Tapón roscado M14 x 2 LDPE - PCR Verde

20751050

Rango de precios
0,1045 € - 0,0672 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    17.2 mm
  • Medida de la rosca
    M14 x 2
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado M10 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751036

Rango de precios
0,0992 € - 0,0638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    14.6 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado M18 x 2.5 LDPE - PCR Verde

20751074

Rango de precios
0,1155 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    18.3 mm
  • Medida de la rosca
    M18 x 2.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado M26 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751111

Rango de precios
0,203 € - 0,1305 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    18.7 mm
  • Medida de la rosca
    M26 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado 1.5/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751173

Rango de precios
0,222 € - 0,1427 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    16.3 mm
  • Medida de la rosca
    1.5/16" x 12
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado 3/8" x 19 GAS LDPE - PCR Verde

20750954

Rango de precios
0,1234 € - 0,0793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    12.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • h
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    3/8" x 19
  • Estándar de rosca
    GAS
Tapón roscado 1/4" x 19 GAS LDPE - PCR Verde

20750947

Rango de precios
0,1148 € - 0,0738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    12.8 mm
  • D
    18.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4" x 19
  • Estándar de rosca
    GAS
Tapón roscado M20 x 2 LDPE - PCR Verde

20751098

Rango de precios
0,1212 € - 0,0779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    18.2 mm
  • Medida de la rosca
    M20 x 2
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado 1/2" x 14 GAS LDPE - PCR Verde

20750961

Rango de precios
0,157 € - 0,1009 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    17.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Medida de la rosca
    1/2" x 14
  • Estándar de rosca
    GAS
Tapón roscado 1/8" x 28 GAS LDPE - PCR Verde

20750930

Rango de precios
0,085 € - 0,0546 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    10.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/8" x 28
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado M10 x 1 LDPE - PCR Verde

20751029

Rango de precios
0,1258 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    14.6 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado M14 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751043

Rango de precios
0,136 € - 0,0874 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    17.2 mm
  • Medida de la rosca
    M14 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado 1,1/2" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20751005

Rango de precios
0,4235 € - 0,2722 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    16.9 mm
  • D
    55.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Medida de la rosca
    1,1/2" x 11
  • Estándar de rosca
    GAS
Tapón roscado 1,1/4" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20750992

Rango de precios
0,4123 € - 0,2651 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    20.9 mm
  • D
    49.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    1,1/4" x 11
  • Estándar de rosca
    GAS
Tapón roscado 13/16" x 16 UNF LDPE - PCR Verde

20751159

Rango de precios
0,148 € - 0,0951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    18.1 mm
  • Medida de la rosca
    13/16" x 16
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón roscado 1.1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751166

Rango de precios
0,204 € - 0,1311 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    18.4 mm
  • Medida de la rosca
    1.1/16" x 12
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR