Los tapones protectores roscados Quick Fit protegen las roscas y las conexiones contra daños durante la producción, el almacenamiento y el envío, garantizando que permanezcan en buenas condiciones y listos para su uso cuando sea necesario. Ellos mantienen contaminantes como la suciedad, el polvo, los escombros y la humedad fuera del orificio.
Oculta el hilo inicial de los hilos estándar femeninos. Son adecuados para diversas aplicaciones, incluidas las de las industrias hidráulica e ingenieril en general. Cubren una amplia gama de tamaños de rosca que cumplen con las normas métricas, de gas y UNF.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTFUPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | D | H | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0577 € - 0,0898 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2" x 20
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,0655 € - 0,1019 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Métrica
|
||
| 0,0561 € - 0,0873 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/8" x 28
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 0,0757 € - 0,1178 € | 5000 En stock |
1/4" x 19
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
GAS
|
||
| 0,1465 € - 0,228 € | 1500 En stock |
1" x 11
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 0,0906 € - 0,1409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9/16" x 18
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,0897 € - 0,1396 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M14 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Métrica
|
||
| 0,08 € - 0,1245 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20 x 2
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Métrica
|
||
| 0,083 € - 0,1292 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Métrica
|
||
| 0,0762 € - 0,1186 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M18 x 2.5
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
Métrica
|
||
| 0,1036 € - 0,1612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2" x 14
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
GAS
|
||
| 0,2796 € - 0,4349 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1,1/2" x 11
|
2.173 in
55.2 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 0,2722 € - 0,4235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1,1/4" x 11
|
1.965 in
49.9 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,0977 € - 0,152 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13/16" x 16
|
|
0.713 in
18.1 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,1347 € - 0,2095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.1/16" x 12
|
|
0.724 in
18.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,0815 € - 0,1268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/8" x 19
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
GAS
|
||
| 0,134 € - 0,2084 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M26 x 1.5
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
|
Métrica
|
||
| 0,1465 € - 0,228 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5/16" x 12
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,062 € - 0,0964 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7/16" x 20
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,0726 € - 0,113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar