20750978
20750978
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 200 - 1999 | 0,203 € |
| 2000 - 9999 | 0,145 € |
| 10000 + | 0,1305 € |
| H | 0.669 in |
|---|---|
| H | 17.0 mm |
| D | 1.272 in |
| D | 32.3 mm |
| h | 0.433 in |
| h | 11.0 mm |
| Medida de la rosca | 3/4" x 14 |
| Estándar de rosca | GAS |
| Color | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar