20750992
20750992
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 80 - 799 | 0,4123 € |
| 800 - 3999 | 0,2945 € |
| 4000 + | 0,2651 € |
| H | 0.823 in |
|---|---|
| H | 20.9 mm |
| D | 1.965 in |
| D | 49.9 mm |
| h | 15.0 mm |
| h | 0.591 in |
| Medida de la rosca | 1,1/4" x 11 |
| Estándar de rosca | GAS |
| Color | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar