Menu Search

Tapones de obturación 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Negro

Estos tapones de obturación abovedados tapan los huecos en los sectores metálicos como precaución frente a bordes afilados y contaminantes. Incluyen una una abertura de ventilación y son sencillos de instalar mediante ajuste a presión. Se fabrican para adaptarse a todos los diámetros de orificio y grosores de panel estándar del sector. PA negro y clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10102688

Número de pieza del fabricante:

460016

5370 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2193 €
5000 + 0,2084 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

219,30 €

1000 x 0,2193 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 22.6 mm
d1 20.6 mm
H 10.6 mm
HD 20.6 mm
Color Negro
Material Nylon
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros