Menu Search

Tapones de montaje a presión

En stock

Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.

Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.

Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.

  • Protegen al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
  • Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Natural Código De La Serie: , SR1011

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - De alta resistencia
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
221 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Forma del cabezal h Color H d Tipo Compra
0,1033 € - 0,1089 € 28612 En stock
16.0 mm
7.0 mm
Negro
9.0 mm
12.3 mm
1
0,142 € - 0,1496 € 1002 En stock
28.0 mm
9.0 mm
Negro
12.0 mm
23.4 mm
1
10103753 0,1033 € - 0,1089 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
7.0 mm
Negro
9.0 mm
11.9 mm
1
10083642 0,0445 € - 0,0984 € 8000 En stock
14.0 mm
6.0 mm
Natural
8.0 mm
8.4 mm
1
0,1095 € - 0,1153 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
9.0 mm
Natural
11.2 mm
10.0 mm
2
0,0396 € - 0,0876 € 28365 En stock
14.0 mm
4.5 mm
Natural
6.5 mm
9.3 mm
1
0,0438 € - 0,0969 € 33000 En stock
14.0 mm
6.0 mm
Natural
8.0 mm
7.3 mm
1
10086766 0,0829 € - 0,1834 € 470 En stock
20.0 mm
8.0 mm
Natural
10.0 mm
15.6 mm
1
0,2382 € - 0,5265 € 2903 En stock
42.0 mm
15.0 mm
Natural
18.0 mm
36.5 mm
1
10074121 0,3195 € - 0,3362 € 600 En stock
55.0 mm
18.0 mm
Natural
21.0 mm
51.5 mm
1
0,2314 € - 0,5116 € 1400 En stock
42.0 mm
15.0 mm
Natural
18.0 mm
34.8 mm
1
0,3182 € - 0,703 € 234 En stock
55.0 mm
18.0 mm
Natural
21.0 mm
46.0 mm
1
0,0963 € - 0,213 € 3087 En stock
25.0 mm
7.5 mm
Natural
9.5 mm
21.2 mm
1
0,3139 € - 0,3305 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.0 mm
15.0 mm
Natural
18.0 mm
42.3 mm
1
0,0682 € - 0,1507 € 4500 En stock
16.0 mm
7.0 mm
Natural
9.0 mm
12.3 mm
1
0,0641 € - 0,1418 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
7.0 mm
Natural
9.0 mm
11.9 mm
1
0,2571 € - 0,5684 € 900 En stock
44.0 mm
15.0 mm
Natural
18.0 mm
40.6 mm
1
0,1171 € - 0,1231 € 98970 En stock
14.8 mm
Abovedadas
9.0 mm
Negro
11.4 mm
10.5 mm
4 - De alta resistencia
0,2368 € - 0,5236 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0 mm
12.0 mm
Natural
15.0 mm
33.5 mm
1
0,0828 € - 0,1831 € 1000 En stock
20.0 mm
7.8 mm
Natural
10.3 mm
12.8 mm
1
  • de 12
Tapón de montaje a presión 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Negro

10103760

Rango de precios
0,1089 € - 0,1033 €

Niveles de existencias
28612 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Negro

10103869

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
1002 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Negro

10103753

Rango de precios
0,1089 € - 0,1033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natural

10083642

Rango de precios
0,0984 € - 0,0445 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natural

10061046

Rango de precios
0,1153 € - 0,1095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natural

10072677

Rango de precios
0,0876 € - 0,0396 €

Niveles de existencias
28365 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Tapón de montaje a presión 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natural

10083635

Rango de precios
0,0969 € - 0,0438 €

Niveles de existencias
33000 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8x1, 5/16x24 in UNF
Tapón de montaje a presión 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm PEBD Natural

10086766

Rango de precios
0,1834 € - 0,0829 €

Niveles de existencias
470 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M18; 3/8 in
Tapón de montaje a presión 36.5 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Natural

10074084

Rango de precios
0,5265 € - 0,2382 €

Niveles de existencias
2903 En stock
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Natural

10074121

Rango de precios
0,3362 € - 0,3195 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 3/4 in BSP
Tapón de montaje a presión 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Natural

10074077

Rango de precios
0,5116 € - 0,2314 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Natural

10074114

Rango de precios
0,703 € - 0,3182 €

Niveles de existencias
234 En stock
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE - PIR Natural

10086803

Rango de precios
0,213 € - 0,0963 €

Niveles de existencias
3087 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 in
Tapón de montaje a presión 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Natural

10068823

Rango de precios
0,3305 € - 0,3139 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natural

10072691

Rango de precios
0,1507 € - 0,0682 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    M14x1.5
Tapón de montaje a presión 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natural

10074060

Rango de precios
0,1418 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 40.6 mm 15.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Natural

10074107

Rango de precios
0,5684 € - 0,2571 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.6 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Negro

10061084

Rango de precios
0,1231 € - 0,1171 €

Niveles de existencias
98970 En stock
Atributos
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 33.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Natural

10086902

Rango de precios
0,5236 € - 0,2368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M35x1.5
Tapón de montaje a presión 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE - PIR Natural

10087626

Rango de precios
0,1831 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Medida de la rosca
    M14x1.5