Menu Search

Tapones de montaje a presión

En stock

Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.

Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.

Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.

  • Protegen al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
  • Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Natural Código De La Serie: , SR1011

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
221 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Forma del cabezal h Color H d Tipo Compra
0,0862 € - 0,0907 € 94 En stock
9.0 mm
Abovedadas
5.2 mm
Blanco
6.5 mm
4.4 mm
8
0,1202 € - 0,1264 € 614721 En stock
12.0 mm
Abovedadas
7.5 mm
Blanco
9.5 mm
8.0 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 21586 En stock
12.0 mm
Abovedadas
4.0 mm
Negro
5.7 mm
8.5 mm
5
0,5648 € - 0,5936 € 346 En stock
60.0 mm
14.5 mm
Natural
17.5 mm
52.5 mm
3
1,7377 € - 1,8283 € 1158 En stock
95.0 mm
18.0 mm
Natural
19.7 mm
85.0 mm
1
0,4797 € - 0,5052 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.0 mm
12.0 mm
Natural
14.8 mm
33.5 mm
3
0,1093 € - 0,1214 € 16675 En stock
14.8 mm
8.0 mm
Natural
10.4 mm
11.9 mm
3
0,1093 € - 0,1214 € 64 En stock
11.5 mm
8.0 mm
Natural
9.5 mm
8.8 mm
2
0,2707 € - 0,2851 € 9446 En stock
27.0 mm
12.5 mm
Natural
14.4 mm
24.0 mm
1
2,1953 € - 2,3125 € 605 En stock
130.0 mm
17.5 mm
Natural
21.5 mm
110.5 mm
2
0,1202 € - 0,1264 € 11909 En stock
19.0 mm
Abovedadas
8.5 mm
Blanco
10.8 mm
15.9 mm
4
0,1093 € - 0,1214 € 61430 En stock
14.8 mm
9.0 mm
Natural
11.4 mm
10.5 mm
3
0,1202 € - 0,1264 € 218 En stock
18.5 mm
Abovedadas
9.0 mm
Negro
11.7 mm
14.9 mm
4
0,1634 € - 0,1816 € 13198 En stock
25.2 mm
9.0 mm
Natural
12.0 mm
20.5 mm
3
0,0862 € - 0,0907 € 3455 En stock
15.0 mm
Abovedadas
7.0 mm
Negro
9.2 mm
6.0 mm
3
0,1202 € - 0,1264 € 60000 En stock
12.0 mm
Abovedadas
6.5 mm
Negro
8.4 mm
7.2 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 557 En stock
15.0 mm
Abovedadas
9.0 mm
Blanco
11.5 mm
10.0 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 397 En stock
12.0 mm
Abovedadas
8.0 mm
Blanco
9.7 mm
8.5 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 18921 En stock
12.0 mm
Abovedadas
7.5 mm
Negro
9.5 mm
8.0 mm
4
0,0862 € - 0,0907 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
Abovedadas
7.0 mm
Negro
8.9 mm
6.0 mm
3
  • de 12
Tapón de montaje a presión 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE - PIR Blanco

10060476

Rango de precios
0,0907 € - 0,0862 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    5.2 mm
  • Color
    Blanco
Tapón de montaje a presión 8.0 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Blanco

10060568

Rango de precios
0,1264 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
614721 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Color
    Blanco
Tapón de montaje a presión 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Negro

10060964

Rango de precios
0,1264 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
21586 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 52.5 mm 14.5 mm 60.0 mm PEBD Natural

10180709

Rango de precios
0,5936 € - 0,5648 €

Niveles de existencias
346 En stock
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • d
    52.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 85.0 mm 18.0 mm 95.0 mm PEBD Natural

10180761

Rango de precios
1,8283 € - 1,7377 €

Niveles de existencias
1158 En stock
Atributos
  • D
    95.0 mm
  • d
    85.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 33.5 mm 12.0 mm 41.0 mm PEBD Natural

10180600

Rango de precios
0,5052 € - 0,4797 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    41.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    14.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Color
    Natural
Tapones en forma de barril con rebordes 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Natural

10061091

Rango de precios
0,1214 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
16675 En stock
Atributos
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 8.8 mm 8.0 mm 11.5 mm LDPE - PIR Natural

10060988

Rango de precios
0,1214 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
64 En stock
Atributos
  • D
    11.5 mm
  • d
    8.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 24.0 mm 12.5 mm 27.0 mm PEBD Natural

10180525

Rango de precios
0,2851 € - 0,2707 €

Niveles de existencias
9446 En stock
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • h
    12.5 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 110.5 mm 17.5 mm 130.0 mm PEBD Natural

10180778

Rango de precios
2,3125 € - 2,1953 €

Niveles de existencias
605 En stock
Atributos
  • D
    130.0 mm
  • d
    110.5 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 15.9 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Blanco

10061213

Rango de precios
0,1264 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
11909 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Color
    Blanco
Tapón de montaje a presión 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Natural

10061060

Rango de precios
0,1214 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
61430 En stock
Atributos
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Negro

10061183

Rango de precios
0,1264 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
218 En stock
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE - PIR Natural

10061282

Rango de precios
0,1816 € - 0,1634 €

Niveles de existencias
13198 En stock
Atributos
  • D
    25.2 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 6.0 mm 7.0 mm 15.0 mm PEBD Negro

10326886

Rango de precios
0,0907 € - 0,0862 €

Niveles de existencias
3455 En stock
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 7.2 mm 6.5 mm 12.0 mm PEBD Negro

10180365

Rango de precios
0,1264 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
60000 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Blanco

10060643

Rango de precios
0,1264 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
557 En stock
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Blanco
Tapón de montaje a presión 8.5 mm 8.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Blanco

10060582

Rango de precios
0,1264 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
397 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Color
    Blanco
Tapón de montaje a presión 8.0 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Negro

10060575

Rango de precios
0,1264 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
18921 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Negro

10060537

Rango de precios
0,0907 € - 0,0862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Color
    Negro