Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.
Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Natural Código De La Serie: , SR1011
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Forma del cabezal | h | Color | H | d | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0917 € - 0,2028 € | 10000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,5877 € - 0,6177 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.453 in
62.3 mm
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Natural
|
|
2.252 in
57.2 mm
|
3
|
||
| 0,1028 € - 0,1085 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,0806 € - 0,0896 € | 30159 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
2
|
||
| 0,0963 € - 0,213 € | 6000 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
||
| 0,0895 € - 0,0994 € | 18474 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 0,1095 € - 0,1151 € | 55700 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1773 € - 0,1866 € | 4940 En stock |
0.992 in
25.2 mm
|
Abovedadas
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negro
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 0,4832 € - 0,5091 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.988 in
50.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
3
|
||
| 0,4585 € - 0,4832 € | 3100 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
2
|
||
| 0,1164 € - 0,2572 € | 3300 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 0,2166 € - 0,2279 € | 28219 En stock |
1.079 in
27.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
Natural
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 0,0772 € - 0,0857 € | 129660 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
2
|
||
| 0,1095 € - 0,1151 € | 33270 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Abovedadas
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 0,2368 € - 0,5236 € | 200 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,115 € - 0,2543 € | 917 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
Natural
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,1433 € - 0,1511 € | 20948 En stock |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Negro
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,1064 € - 0,1182 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
3
|
||
| 0,1095 € - 0,1151 € | 2000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,5974 € - 0,6286 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.343 in
59.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
Natural
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar