Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.
Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).
Material: PEBD, TPE Color: Amarillo, Natural, Azul Código De La Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1 | Color | Material | D | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0895 € - 0,1978 € | 5000 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1173 € - 0,2593 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,1904 € - 0,4209 € | 23600 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,076 € - 0,168 € | 4900 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Azul
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1324 € - 0,2928 € | 4488 En stock |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Azul
|
PEBD
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1612 € - 0,3564 € | 200 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,1528 € - 0,3379 € | 10870 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0763 € - 0,1686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1305 € - 0,2885 € | 500 En stock |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 0,1849 € - 0,4086 € | 6000 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1017 € - 0,2249 € | 32000 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,0875 € - 0,1935 € | 4500 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1139 € - 0,2519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,239 € - 0,5285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Azul
|
PEBD
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 0,0899 € - 0,1988 € | 5 En stock |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Azul
|
PEBD
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,1612 € - 0,3564 € | 11497 En stock |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Azul
|
PEBD
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,1806 € - 0,3994 € | 1400 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,1668 € - 0,3686 € | 2400 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,3103 € | 1600 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10276075 | 0,1973 € - 0,4362 € | 430 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar