Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0076
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2585 € - 0,5715 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,2779 € - 0,6144 € | 33 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,3321 € - 0,7344 € | 600 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,2488 € - 0,55 € | 780 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
| 0,2543 € - 0,5623 € | 1200 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,1807 € - 0,3994 € | 4980 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2196 € - 0,4854 € | 1750 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,2613 € - 0,5776 € | 1924 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2543 € - 0,5622 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2154 € - 0,4762 € | 2500 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
| 0,2543 € - 0,5623 € | 800 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,3363 € - 0,7434 € | 1004 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4239 € - 0,9372 € | 305 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,3891 € - 0,8603 € | 120 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
| 0,2961 € - 0,6544 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4989 € - 1,103 € | 33495 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,335 € - 0,7404 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,1973 € - 0,4362 € | 5800 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2362 € - 0,5223 € | 2275 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4211 € - 0,931 € | 385 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar