Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0076
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0864 € - 0,1911 € | 18000 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,2384 € | 1000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0791 € - 0,1748 € | 3000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0768 € - 0,1699 € | 3000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0912 € - 0,2015 € | 3000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0569 € - 0,1259 € | 59000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0569 € - 0,1259 € | 1500 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0618 € - 0,1367 € | 136500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0838 € - 0,1852 € | 12350 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,07 € - 0,1548 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0835 € - 0,1846 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,8241 € - 1,8221 € | 245 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,5352 € - 1,183 € | 21300 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,5294 € - 1,1707 € | 240 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2849 € - 0,6298 € | 2200 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
| 0,6699 € - 1,4811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,6033 € - 1,3334 € | 4611 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2961 € - 0,6544 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,2487 € - 0,55 € | 700 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,7073 € - 1,564 € | 1100 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar