Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0076
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5823 € - 1,2873 € | 678 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,2974 € - 0,6576 € | 1000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,2849 € - 0,6298 € | 2480 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2794 € - 0,6175 € | 940 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4183 € - 0,9249 € | 441 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,4865 € - 1,0754 € | 675 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
| 0,2849 € - 0,6298 € | 2200 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
| 0,07 € - 0,1548 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0764 € - 0,1689 € | 1500 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0708 € - 0,1567 € | 3500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0768 € - 0,1699 € | 3000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0569 € - 0,1259 € | 1500 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0618 € - 0,1367 € | 136500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0791 € - 0,1748 € | 3000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0569 € - 0,1259 € | 59000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0524 € - 0,1158 € | 5000 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0838 € - 0,1852 € | 12350 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0682 € - 0,1508 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0835 € - 0,1846 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0568 € - 0,1256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar