Menu Search

Capuchón flexible 22.2 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

Capuchón flexible amarillo fabricado con PVC flexible (90 Shore). Apto para operaciones a alta temperatura de hasta 210 °C.
Referencia de Essentra:

10008294

Número de pieza del fabricante:

FCYJ-0222-025

1200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,5623 €
2000 - 9999 0,2677 €
10000 + 0,2543 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

112,46 €

200 x 0,5623 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 22.2 mm
h 25.0 mm
Medida de la rosca 5/8 in; 7/8 in
Estándar de rosca Rosca BSP
Estándar de rosca Rosca UNF
Temperatura máxima 230 °C
Color Amarillo
Material completo Cloruro de polivinilo flexible

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros