Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones roscados de cierre están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas protegen las roscas y los racores de daños durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Incorpora un disco de sellado interior de caucho de neopreno que limita las fugas de fluido y reduce el posible cizallamiento. Se utiliza en sistemas hidráulicos y neumáticos.Los capuchones están provistos de un disco de sellado interno de goma de neopreno para limitar las fugas de fluido, además de reducir el posible cizallamiento.Son fáciles de colocar y de retirar a mano, pero su cabeza hexagonal permite aplicar o retirar el tapón con una llave inglesa o una llave de vaso con un par de torsión bajo.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1126
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | SW1 | Medida de la rosca | Color | h | H | SW2 | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9631 € - 2,1293 € | 900 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4 in
|
Rojo
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Rosca BSP
|
||
| 0,4766 € - 0,5018 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP
|
||
| 1,4039 € - 1,4779 € | 252 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4-11 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
BSP
|
||
| 1,2425 € - 1,3076 € | 30 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
#2-11 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP
|
||
| 0,808 € - 0,85 € | 70 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Amarillo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1255 € - 0,1322 € | 13360 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Métrica
|
||
| 0,6002 € - 0,6322 € | 5 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Amarillo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,1138 € - 0,1198 € | 8680 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,139 € - 0,1463 € | 52009 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,6466 € - 0,6809 € | 2440 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4-12 in
|
Amarillo
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,5628 € - 0,5925 € | 610 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Amarillo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,1863 € - 0,196 € | 50 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Amarillo
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 0,1138 € - 0,1198 € | 2000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1501 € - 0,158 € | 2043 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1277 € - 0,1344 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1277 € - 0,1344 € | 742 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-24 in
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,1501 € - 0,158 € | 62 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,2586 € - 0,2723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Amarillo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,1627 € - 0,1711 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2794 € - 0,294 € | 250 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar