Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones roscados de cierre están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas protegen las roscas y los racores de daños durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Incorpora un disco de sellado interior de caucho de neopreno que limita las fugas de fluido y reduce el posible cizallamiento. Se utiliza en sistemas hidráulicos y neumáticos.Los capuchones están provistos de un disco de sellado interno de goma de neopreno para limitar las fugas de fluido, además de reducir el posible cizallamiento.Son fáciles de colocar y de retirar a mano, pero su cabeza hexagonal permite aplicar o retirar el tapón con una llave inglesa o una llave de vaso con un par de torsión bajo.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1126
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | SW1 | Medida de la rosca | Color | h | H | SW2 | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2425 € - 1,3076 € | 30 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
#2-11 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP
|
||
| 0,1724 € - 0,1814 € | 20620 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8-19 in
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,9019 € - 0,9495 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,7826 € - 0,8237 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP
|
||
| 1,8482 € - 1,9455 € | 862 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2-11 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,1487 € - 0,1565 € | 18523 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4-19 in
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,1158 € - 0,122 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8-28 in
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP
|
||
| 0,2126 € - 0,2239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
||
| 0,9631 € - 2,1293 € | 900 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4 in
|
Rojo
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Rosca BSP
|
||
| 10263259 | 0,3196 € - 0,3364 € | 7339 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
|
| 10263235 | 0,1903 € - 0,2005 € | 19 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2-14 in
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP
|
|
| 0,4766 € - 0,5018 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP
|
||
| 1,4039 € - 1,4779 € | 252 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4-11 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,1138 € - 0,1198 € | 8680 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,139 € - 0,1463 € | 144009 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1501 € - 0,158 € | 3543 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Métrica
|
||
| 0,6002 € - 0,6322 € | 5 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Amarillo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,808 € - 0,85 € | 70 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Amarillo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5628 € - 0,5925 € | 610 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Amarillo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,1255 € - 0,1322 € | 15860 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar