Menu Search

Capuchón protector con rosca Rosca BSP 2-1/2 PEAD Amarillo

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 2-1/2 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Referencia de Essentra:

10263310

Número de pieza del fabricante:

467086

1262 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,8943 €
500 + 1,7996 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

189,43 €

100 x 1,8943 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW1 80.0 mm
SW2 87.7 mm
D 90.0 mm
H 19.5 mm
h 17.0 mm
Estándar de rosca BSP
Medida de la rosca 2-1/2-11 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros