10263273
467082
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,802 € |
| 1250 + | 0,762 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 45.0 mm |
|---|---|
| SW1 | 1.772 in |
| SW2 | 49.4 mm |
| SW2 | 1.945 in |
| D | 2.008 in |
| D | 51.0 mm |
| H | 19.0 mm |
| H | 0.748 in |
| h | 17.0 mm |
| h | 0.669 in |
| Estándar de rosca | BSP |
| Medida de la rosca | 1-1/4-11 in |
| Color | Amarillo |
| Material completo | Polietileno de alta densidad |
| Material de la arandela | Goma de neopreno |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar