Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | h | Material | H | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104100 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Rojo
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
|||
| 10069615 | 0,1246 € - 0,1313 € | 10175 En stock |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Rojo
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
|
| 0,4366 € - 0,4598 € | 6181 En stock |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Rojo
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,5858 € - 0,6169 € | 24 En stock |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Rojo
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0753 € - 0,0793 € | 256 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Rojo
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1085 € - 0,1143 € | 5169 En stock |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Rojo
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1653 € - 0,1742 € | 500 En stock |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Rojo
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2277 € - 0,2402 € | 5539 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Rojo
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1107 € - 0,1165 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Rojo
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1125 € - 0,1182 € | 8998 En stock |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Rojo
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,1665 € - 0,1753 € | 14328 En stock |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Rojo
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,0385 € - 0,0405 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Rojo
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8356 € - 0,8798 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Rojo
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 0,6908 € - 0,7273 € | 500 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEAD
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7014 € - 0,7384 € | 26299 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEAD
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4019 € - 0,8885 € | 7700 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEAD
|
0.728 in
18.5 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4539 € - 1,0032 € | 1900 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEAD
|
0.768 in
19.5 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,7225 € - 0,7605 € | 500 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Amarillo
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,8025 € - 0,8449 € | 3000 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
13/16 in
|
Amarillo
|
0.984 in
25.0 mm
|
PEAD
|
1.063 in
27.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,3599 € - 0,3788 € | 11000 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEAD
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar