Menu Search

Tapas de extremo de ajuste a presión

En stock

Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.

Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.

Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF.
  • Instalación y extracción sencilla.
  • Funcionan en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Material: PEBD, TPE Color: Rojo, Azul Código De La Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
67 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D H Medida de la rosca Color Material Estándar de rosca Compra
0,0851 € - 0,1323 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.7
19.0 mm
M30
Azul
TPE
Métrica
0,1462 € - 0,2274 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Azul
TPE
NPT
0,0254 € - 0,0395 € 5000 En stock
11.9
10.0 mm
M11
Rojo
LDPE - PIR
Métrica
0,0165 € - 0,0257 € 15000 En stock
14.8
11.0 mm
1/4 in
Rojo
LDPE - PIR
GAS
0,0441 € - 0,0687 € 2500 En stock
29.4
17.7 mm
3/4 in
Rojo
LDPE - PIR
GAS
0,0265 € - 0,0413 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.3
12.9 mm
7/16-21 in
Rojo
LDPE - PIR
UNF
0,0309 € - 0,0481 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.7
14.0 mm
M18
Rojo
LDPE - PIR
Métrica
0,0941 € - 0,1464 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0
19.8 mm
1-5/8-12 in
Rojo
LDPE - PIR
UNF
0,0175 € - 0,0272 € 10000 En stock
18.7
11.3 mm
3/8 in
Rojo
LDPE - PIR
GAS
0,0294 € - 0,0457 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.9
12.0 mm
M16
Rojo
LDPE - PIR
Métrica
0,0762 € - 0,1186 € 100 En stock
45.0
19.8 mm
M43
Rojo
LDPE - PIR
Métrica
0,0158 € - 0,0245 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.9
10.0 mm
1/8 in
Rojo
LDPE - PIR
GAS
0,0203 € - 0,0316 € 5000 En stock
11.9
11.3 mm
3/8 in
Rojo
LDPE - PIR
UNF
0,0435 € - 0,0676 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.4
17.7 mm
1-1/16-13 in
Rojo
LDPE - PIR
UNF
0,0492 € - 0,0765 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.4
17.7 mm
#1-15 in
Rojo
LDPE - PIR
UNF
0,0213 € - 0,0331 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.9
10.0 mm
1/8 in
Azul
TPE
NPT
0,0739 € - 0,115 € 3600 En stock
36.0
19.0 mm
1 in
Rojo
LDPE - PIR
GAS
0,029 € - 0,0451 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
13.4 mm
1/2-21 in
Rojo
LDPE - PIR
UNF
0,0941 € - 0,1464 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0
19.8 mm
1-1/4 in
Rojo
LDPE - PIR
GAS
0,1083 € - 0,1685 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Rojo
LDPE - PIR
GAS
  • de 4
Capuchón moleteado blando 32.7 mm 19.0 mm Azul TPE

20591823

Rango de precios
0,1323 € - 0,0851 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.7 mm
  • Medida de la rosca
    M30
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Capuchón moleteado blando 50.3 mm 20.5 mm Azul TPE

20591762

Rango de precios
0,2274 € - 0,1462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.3 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/2 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón moleteado blando 11.9 mm 10.0 mm Rojo LDPE - PIR

20591427

Rango de precios
0,0395 € - 0,0254 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • Medida de la rosca
    M11
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 14.8 mm 11.0 mm Rojo LDPE - PIR

20591441

Rango de precios
0,0257 € - 0,0165 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • D
    14.8 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Color
    Rojo
Capuchón moleteado blando 29.4 mm 17.7 mm Rojo LDPE - PIR

20591472

Rango de precios
0,0687 € - 0,0441 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • D
    29.4 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Color
    Rojo
Capuchón moleteado blando 13.3 mm 12.9 mm Rojo LDPE - PIR

20591601

Rango de precios
0,0413 € - 0,0265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.3 mm
  • Medida de la rosca
    7/16-21 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 19.7 mm 14.0 mm Rojo LDPE - PIR

20591564

Rango de precios
0,0481 € - 0,0309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.7 mm
  • Medida de la rosca
    M18
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 45.0 mm LDPE - PIR Rojo

20591519

Rango de precios
0,1464 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/8-12 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 18.7 mm 11.3 mm Rojo LDPE - PIR

20591458

Rango de precios
0,0272 € - 0,0175 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • D
    18.7 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Color
    Rojo
Capuchón moleteado blando 17.9 mm 12.0 mm Rojo LDPE - PIR

20591557

Rango de precios
0,0457 € - 0,0294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.9 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 45.0 mm 19.8 mm Rojo LDPE - PIR

20591502

Rango de precios
0,1186 € - 0,0762 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • Medida de la rosca
    M43
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 11.9 mm 10.0 mm Rojo LDPE - PIR

20591410

Rango de precios
0,0245 € - 0,0158 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • Medida de la rosca
    1/8 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Color
    Rojo
Capuchón moleteado blando 18.7 mm 11.3 mm Rojo LDPE - PIR

20591434

Rango de precios
0,0316 € - 0,0203 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 29.4 mm 17.7 mm Rojo LDPE - PIR

20591663

Rango de precios
0,0676 € - 0,0435 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    29.4 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/16-13 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 29.4 mm 17.7 mm Rojo LDPE - PIR

20591656

Rango de precios
0,0765 € - 0,0492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    29.4 mm
  • Medida de la rosca
    #1-15 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 11.9 mm 10.0 mm Azul TPE

20591694

Rango de precios
0,0331 € - 0,0213 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • Medida de la rosca
    1/8 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón moleteado blando 36.0 mm 19.0 mm Rojo LDPE - PIR

20591489

Rango de precios
0,115 € - 0,0739 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Color
    Rojo
Capuchón moleteado blando 16.0 mm 13.4 mm Rojo LDPE - PIR

20591625

Rango de precios
0,0451 € - 0,029 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-21 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 36.0 mm 19.8 mm Rojo LDPE - PIR

20591496

Rango de precios
0,1464 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/4 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Color
    Rojo
Capuchón moleteado blando 50.3 mm 20.5 mm Rojo LDPE - PIR

20591526

Rango de precios
0,1685 € - 0,1083 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.3 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/2 in
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Rojo