Menu Search

Capuchón moleteado blando 45.0 mm LDPE - PIR Rojo

Los capuchones moleteados blandos ofrecen una protección sencilla para roscas métricas y UNF con un exterior moleteado ofreciendo, así, un mejor agarre y un ajuste firme. Son fáciles de instalar y extraer, y tienen un rango de temperatura de funcionamiento que puede variar de -60 ºC a 135 ºC. Se fabrican en PEBD rojo.
Referencia de Essentra:

20591519

Número de pieza del fabricante:

20591519

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,1464 €
1000 - 4999 0,1046 €
5000 + 0,0941 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

14,64 €

100 x 0,1464 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 45.0 mm
Medida de la rosca 1-5/8-12 in
Estándar de rosca UNF
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros