Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.
Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, TPE Color: Rojo, Azul Código De La Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | H | Medida de la rosca | Color | Material | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0158 € - 0,0245 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0203 € - 0,0316 € | 5000 En stock |
11.9
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0941 € - 0,1464 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0165 € - 0,0257 € | 15000 En stock |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0762 € - 0,1186 € | 100 En stock |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M43
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
Métrica
|
||
| 0,0941 € - 0,1464 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0265 € - 0,0413 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21 in
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-13 in
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,029 € - 0,0451 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21 in
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0693 € - 0,1078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
Métrica
|
||
| 0,0444 € - 0,0691 € | 1000 En stock |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-15 in
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0492 € - 0,0765 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15 in
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0175 € - 0,0272 € | 10000 En stock |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0811 € - 0,1261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
47.8
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-11/16-12 in
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,1271 € - 0,1978 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Azul
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-13 in
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0998 € - 0,1553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
|
Azul
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0343 € - 0,0534 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Azul
|
TPE
|
Métrica
|
||
| 0,0983 € - 0,1529 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Azul
|
TPE
|
Métrica
|
||
| 0,0417 € - 0,065 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Azul
|
TPE
|
Métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar