Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.
Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, TPE Color: Rojo, Azul Código De La Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | H | Medida de la rosca | Color | Material | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0378 € - 0,0589 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.9
|
0.465 in
11.8 mm
|
M14
|
Azul
|
TPE
|
Métrica
|
||
| 0,0664 € - 0,1033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
Azul
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1184 € - 0,1842 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
Azul
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0357 € - 0,0556 € | 10000 En stock |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
Azul
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1462 € - 0,2274 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Azul
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0294 € - 0,0457 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Azul
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0275 € - 0,0427 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8-12
|
Azul
|
TPE
|
UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar