Menu Search

Tapas de brida

En stock

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería h Índice de presión de clase Compra
3,8716 € - 4,0726 € Solicite el plazo de entrega aquí
177.8 mm
2 1/2"
22.4 mm
150
2,433 € - 2,5599 € 191 En stock
120.6 mm
1/2"
22.3 mm
1500
18,6915 € - 19,6753 € 179 En stock
90.0 mm
DN 10
14.0 mm
40
80,5522 € - 84,794 € 32 En stock
704.8 mm
16"
88.9 mm
900
2,6339 € - 2,7609 € Solicite el plazo de entrega aquí
130.0 mm
3/4"
25.4 mm
1500
8,7692 € - 9,2347 € Solicite el plazo de entrega aquí
279.4 mm
5"
35.0 mm
300
2,5916 € - 2,7186 € 64 En stock
133.4 mm
3/4"
19.0 mm
400
62,7176 € - 66,0179 € 36 En stock
250.0 mm
DN 125
19.0 mm
16
117,0784 € - 123,2349 € 29 En stock
812.8 mm
20"
88.9 mm
600
104,3001 € - 109,7795 € 1 En stock
685.8 mm
16"
76.2 mm
600
8,4202 € - 8,8644 € 208 En stock
254.0 mm
5"
23.9 mm
150
57,2169 € - 60,2211 € 7 En stock
540.0 mm
DN 400
18.0 mm
6
34,7173 € - 36,5579 € Solicite el plazo de entrega aquí
150.0 mm
DN 40
17.0 mm
40
28,1906 € - 29,6716 € 27 En stock
285.0 mm
DN 150
22.0 mm
8,0394 € - 8,4519 € 14 En stock
356.0 mm
4"
76.0 mm
2500
30,1476 € - 31,7237 € 14 En stock
395.0 mm
DN 250
28.0 mm
18,7366 € - 19,7204 € 49 En stock
340.0 mm
DN 200
24.0 mm
35,7328 € - 37,6157 € Solicite el plazo de entrega aquí
343.0 mm
8"
33.0 mm
37,9331 € - 39,9429 € Solicite el plazo de entrega aquí
546.1 mm
10"
69.8 mm
900
53,2819 € - 56,0851 € 10 En stock
460.0 mm
DN 300
24.0 mm
16
  • de 8
Tapas para Bridas 177.8 mm 22.4 mm PE Amarillo

10233368

Rango de precios
4,0726 € - 3,8716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    177.8 mm
  • h
    22.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2 1/2"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 120.6 mm 22.3 mm PE Amarillo

10238967

Rango de precios
2,5599 € - 2,433 €

Niveles de existencias
191 En stock
Atributos
  • d
    120.6 mm
  • h
    22.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Índice de presión de clase
    1500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 90.0 mm 14.0 mm PE Amarillo

10239148

Rango de precios
19,6753 € - 18,6915 €

Niveles de existencias
179 En stock
Atributos
  • d
    90.0 mm
  • h
    14.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 10
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 704.8 mm 88.9 mm PE Amarillo

10239056

Rango de precios
84,794 € - 80,5522 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • d
    704.8 mm
  • h
    88.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    16"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 130.0 mm 25.4 mm PE Amarillo

10231791

Rango de precios
2,7609 € - 2,6339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    130.0 mm
  • h
    25.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3/4"
  • Índice de presión de clase
    1500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 279.4 mm 35.0 mm PE Amarillo

10239018

Rango de precios
9,2347 € - 8,7692 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    279.4 mm
  • h
    35.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    5"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 133.4 mm 19.0 mm PE Amarillo

10238974

Rango de precios
2,7186 € - 2,5916 €

Niveles de existencias
64 En stock
Atributos
  • d
    133.4 mm
  • h
    19.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3/4"
  • Índice de presión de clase
    400
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 250.0 mm 19.0 mm PE Amarillo

10231876

Rango de precios
66,0179 € - 62,7176 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • d
    250.0 mm
  • h
    19.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 125
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 812.8 mm 88.9 mm PE Amarillo

10239087

Rango de precios
123,2349 € - 117,0784 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • d
    812.8 mm
  • h
    88.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    20"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 685.8 mm 76.2 mm PE Amarillo

10239049

Rango de precios
109,7795 € - 104,3001 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • d
    685.8 mm
  • h
    76.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    16"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 254.0 mm 23.9 mm PE Amarillo

10239001

Rango de precios
8,8644 € - 8,4202 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • d
    254.0 mm
  • h
    23.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    5"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 540.0 mm 18.0 mm PE Amarillo

10239278

Rango de precios
60,2211 € - 57,2169 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d
    540.0 mm
  • h
    18.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 400
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 150.0 mm 17.0 mm PE Amarillo

10239315

Rango de precios
36,5579 € - 34,7173 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    150.0 mm
  • h
    17.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 40
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 285.0 mm 22.0 mm PE Amarillo

10239353

Rango de precios
29,6716 € - 28,1906 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • d
    285.0 mm
  • h
    22.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 150
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 356.0 mm 76.0 mm PE Amarillo

10239438

Rango de precios
8,4519 € - 8,0394 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • d
    356.0 mm
  • h
    76.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    4"
  • Índice de presión de clase
    2500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 395.0 mm 28.0 mm PE Amarillo

10239391

Rango de precios
31,7237 € - 30,1476 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • d
    395.0 mm
  • h
    28.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 250
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 340.0 mm 24.0 mm PE Amarillo

10239384

Rango de precios
19,7204 € - 18,7366 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • d
    340.0 mm
  • h
    24.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 200
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 343.0 mm 33.0 mm PE Amarillo

10239421

Rango de precios
37,6157 € - 35,7328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    343.0 mm
  • h
    33.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Referencia
    ANSI
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 546.1 mm 69.8 mm PE Amarillo

10233313

Rango de precios
39,9429 € - 37,9331 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    546.1 mm
  • h
    69.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    10"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 460.0 mm 24.0 mm PE Amarillo

10233351

Rango de precios
56,0851 € - 53,2819 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    460.0 mm
  • h
    24.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 300
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN