Menu Search

Tapas para Bridas 130.0 mm 25.4 mm PE Amarillo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Referencia de Essentra:

10231791

Número de pieza del fabricante:

31896

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 2,7609 €
5 + 2,6339 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,76 €

1 x 2,7609 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 130.0 mm
h 25.4 mm
 Tamaño nominal de la tubería 3/4"
Índice de presión de clase 1500
Referencia ANSI
Color Amarillo
Material PE
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros