Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Tamaño nominal de la tubería | h | Índice de presión de clase | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,6915 € - 19,6753 € | 179 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 10
|
0.551 in
14.0 mm
|
40
|
||
| 22,2457 € - 23,4093 € | 358 En stock |
14.173 in
360.0 mm
|
DN 200
|
1.063 in
27.0 mm
|
25
|
||
| 3,8716 € - 4,0726 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7 in
177.8 mm
|
2 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
150
|
||
| 2,433 € - 2,5599 € | 191 En stock |
4.748 in
120.6 mm
|
1/2"
|
0.878 in
22.3 mm
|
1500
|
||
| 2,5916 € - 2,7186 € | 64 En stock |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
||
| 8,7692 € - 9,2347 € | 127 En stock |
11 in
279.4 mm
|
5"
|
1.378 in
35.0 mm
|
300
|
||
| 20,0878 € - 21,1456 € | 1154 En stock |
11.811 in
300.0 mm
|
DN 150
|
0.984 in
25.0 mm
|
40
|
||
| 22,9862 € - 24,1815 € | 18 En stock |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 200
|
1.22 in
31.0 mm
|
40
|
||
| 39,9323 € - 42,0268 € | 226 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.748 in
19.0 mm
|
40
|
||
| 58,7719 € - 61,8607 € | 96 En stock |
9.449 in
240.0 mm
|
DN 125
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 32,8662 € - 34,5904 € | 16 En stock |
17.717 in
450.0 mm
|
DN 250
|
1.378 in
35.0 mm
|
40
|
||
| 31,8612 € - 33,5432 € | 40 En stock |
16.732 in
425.0 mm
|
DN 250
|
1.142 in
29.0 mm
|
25
|
||
| 111,2181 € - 117,0784 € | 252 En stock |
32 in
812.8 mm
|
24"
|
1.882 in
47.8 mm
|
150
|
||
| 55,1754 € - 58,0738 € | 15 En stock |
19.882 in
505.0 mm
|
DN 350
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 117,0784 € - 123,2349 € | 29 En stock |
32 in
812.8 mm
|
20"
|
3.5 in
88.9 mm
|
600
|
||
| 16,8932 € - 17,7712 € | 1244 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
DN 10
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 56,4236 € - 59,396 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.472 in
520.0 mm
|
DN 350
|
1.024 in
26.0 mm
|
16
|
||
| 31,0996 € - 32,7286 € | 270 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 13,5082 € - 14,2275 € | 40 En stock |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 9,9963 € - 10,5252 € | 46 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.709 in
18.0 mm
|
40
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar