Menu Search

Tapas para Bridas 177.8 mm 22.4 mm PE Amarillo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Referencia de Essentra:

10233368

Número de pieza del fabricante:

32313

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 4,0726 €
5 + 3,8716 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,07 €

1 x 4,0726 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 177.8 mm
h 22.4 mm
 Tamaño nominal de la tubería 2 1/2"
Índice de presión de clase 150
Referencia ANSI
Color Amarillo
Material PE
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros