Menu Search

Soportes PCB de bloqueo inverso

En stock

Estos separadores de circuito impreso con base de remache se pueden reinstalar por la parte inferior del chasis. Cuentan con un fino cabezal de botón para una mínima protusión bajo el chasis. La parte superior del soporte, donde descansa la PCB, tiene cuatro opciones: encaje a presión, bayoneta, punta de flecha y descanso plano.

Código De La Serie: SR2749

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1513 € - 0,3344 € 1200 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,149 € - 0,1568 € 2727 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
0,1451 € - 0,1527 € 302776 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,20 € - 0,2082 € 12 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,1722 € - 0,1812 € 7000 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1863 € - 0,196 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
21.7 mm
0,1638 € - 0,1724 € 40000 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1603 € - 0,3543 € 40000 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,1343 € - 0,1488 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
0,11 € - 0,1145 € 384 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,11 € - 0,1145 € 635 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,139 € - 0,154 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
0,1265 € - 0,1317 € 400 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,1265 € - 0,1317 € 798 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,11 € - 0,1145 € 17 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1265 € - 0,1317 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,063 € - 0,0663 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.0 mm
0,0776 € - 0,0816 € 18000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
16.0 mm
0,0581 € - 0,0611 € 5000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
5.0 mm
10002117 0,1414 € - 0,149 € 2000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.0 mm
  • de 13
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151440

Rango de precios
0,3344 € - 0,1513 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151426

Rango de precios
0,1568 € - 0,149 €

Niveles de existencias
2727 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151464

Rango de precios
0,1527 € - 0,1451 €

Niveles de existencias
302776 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023198

Rango de precios
0,2082 € - 0,20 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151532

Rango de precios
0,1812 € - 0,1722 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 21.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151570

Rango de precios
0,196 € - 0,1863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151488

Rango de precios
0,1724 € - 0,1638 €

Niveles de existencias
40000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151518

Rango de precios
0,3543 € - 0,1603 €

Niveles de existencias
40000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10023402

Rango de precios
0,1488 € - 0,1343 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023242

Rango de precios
0,1145 € - 0,11 €

Niveles de existencias
384 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023280

Rango de precios
0,1145 € - 0,11 €

Niveles de existencias
635 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023228

Rango de precios
0,154 € - 0,139 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023266

Rango de precios
0,1317 € - 0,1265 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023303

Rango de precios
0,1317 € - 0,1265 €

Niveles de existencias
798 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023341

Rango de precios
0,1145 € - 0,11 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023334

Rango de precios
0,1317 € - 0,1265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001967

Rango de precios
0,0663 € - 0,063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 16.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001981

Rango de precios
0,0816 € - 0,0776 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 5.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001998

Rango de precios
0,0611 € - 0,0581 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 19.0 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10002117

Rango de precios
0,149 € - 0,1414 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm