Menu Search

Soportes PCB de bloqueo inverso

En stock

Estos separadores de circuito impreso con base de remache se pueden reinstalar por la parte inferior del chasis. Cuentan con un fino cabezal de botón para una mínima protusión bajo el chasis. La parte superior del soporte, donde descansa la PCB, tiene cuatro opciones: encaje a presión, bayoneta, punta de flecha y descanso plano.

Código De La Serie: SR2749

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,2221 € - 0,2528 € 874 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1639 € - 0,1822 € 25000 En stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1381 € - 0,1454 € 12574 En stock
10.0 mm
10.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.4 - 2.0 mm
10.1 mm
0,1966 € - 0,2185 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0998 € - 0,105 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
7.0 mm
1.3 - 1.9 mm
1.3 - 1.9 mm
6.9 mm
0,1396 € - 0,1695 € 35 En stock
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
0,1396 € - 0,1695 € 13408 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
9.5 mm
0,1396 € - 0,1695 € 3498 En stock
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
0,1396 € - 0,1695 € 4394 En stock
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
0,1735 € - 0,1928 € 1693 En stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1492 € - 0,1657 € 1700 En stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1151 € - 0,1212 € 23200 En stock
8.0 mm
8.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.0 - 1.4 mm
8.0 mm
0,1458 € - 0,1537 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
10.0 mm
1.4 - 2.0 mm
1.4 - 2.0 mm
10.2 mm
0,0806 € - 0,0849 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
6.4 mm
1.0 - 2.0 mm
1.0 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1376 € - 0,1529 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,10 € - 0,1041 € 23000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,11 € - 0,1145 € 884 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
8.0 mm
0,149 € - 0,1568 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,352 € - 0,3705 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,10 € - 0,1041 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
  • de 13
Separador de bloqueo inverso 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023594

Rango de precios
0,2528 € - 0,2221 €

Niveles de existencias
874 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    8.7 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023914

Rango de precios
0,1822 € - 0,1639 €

Niveles de existencias
25000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.6 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
Separador de bloqueo inverso 10.1 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10381410

Rango de precios
0,1454 € - 0,1381 €

Niveles de existencias
12574 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    10.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.0 - 1.4 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023891

Rango de precios
0,2185 € - 0,1966 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.6 mm
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
Separador de bloqueo inverso 6.9 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10381397

Rango de precios
0,105 € - 0,0998 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    7.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.3 - 1.9 mm
Separador de bloqueo inverso 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022993

Rango de precios
0,1695 € - 0,1396 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio A
    5.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.0 mm
  • Rango B de grosor del panel
    0.5 - 1.0 mm
  • Longitud del espaciador
    14.0 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023822

Rango de precios
0,1695 € - 0,1396 €

Niveles de existencias
13408 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.3 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022979

Rango de precios
0,1695 € - 0,1396 €

Niveles de existencias
3498 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio A
    5.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.0 mm
  • Rango B de grosor del panel
    0.5 - 1.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023013

Rango de precios
0,1695 € - 0,1396 €

Niveles de existencias
4394 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio A
    5.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.0 mm
  • Rango B de grosor del panel
    0.5 - 1.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
Separador de bloqueo inverso 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023860

Rango de precios
0,1928 € - 0,1735 €

Niveles de existencias
1693 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.6 mm
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
Separador de bloqueo inverso 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023884

Rango de precios
0,1657 € - 0,1492 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.6 mm
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10381403

Rango de precios
0,1212 € - 0,1151 €

Niveles de existencias
23200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    8.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.0 - 1.4 mm
Separador de bloqueo inverso 10.2 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10381427

Rango de precios
0,1537 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    10.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.4 - 2.0 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10381380

Rango de precios
0,0849 € - 0,0806 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    6.4 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.0 - 2.0 mm
Separador de bloqueo inverso 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023907

Rango de precios
0,1529 € - 0,1376 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.6 mm
  • Longitud del espaciador
    11.1 mm
Separador de bloqueo inverso 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10023327

Rango de precios
0,1041 € - 0,10 €

Niveles de existencias
23000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023365

Rango de precios
0,1145 € - 0,11 €

Niveles de existencias
884 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151433

Rango de precios
0,1568 € - 0,149 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10643396

Rango de precios
0,3705 € - 0,352 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10023372

Rango de precios
0,1041 € - 0,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm