Menu Search

Separador de bloqueo inverso 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Separador de circuito impreso con base de remache - Bloqueo a presión, punta de flecha. Adecuado para un diámetro de orificio de y un grosor de panel máximo de en un extremo, y un diámetro de orificio de y un grosor de panel de en el otro extremo. La longitud del espaciador es de 4,0 mm.
Referencia de Essentra:

10151440

Número de pieza del fabricante:

CBRLDS015A

1200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,3344 €
1000 - 4999 0,1593 €
5000 + 0,1513 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

33,44 €

100 x 0,3344 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Snap Lock
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con bloqueo a presión
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Altura del cabezal de cierre A 3.1 mm
Altura de cabezal de cierre B 2.2 mm
Rango A de grosor del panel 1.2 - 1.7 mm
Rango B de grosor del panel 0.8 - 1.6 mm
Longitud del espaciador 6.4 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros