Menu Search

Separador de bloqueo inverso 5.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

Referencia de Essentra:

10001998

Número de pieza del fabricante:

CRLCBSM-5-19

5000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0611 €
5000 + 0,0581 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

61,10 €

1000 x 0,0611 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo a presión
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con bloqueo a presión
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Altura del cabezal de cierre A 10.0 mm
Altura de cabezal de cierre B 1.5 mm
Rango A de grosor del panel 1.6 mm
Rango B de grosor del panel 0.8 - 1.2 mm
Longitud del espaciador 5.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros