Esta gama de soportes de PCB sujeta la placa junto al perfil, ahorrando espacio. Están disponibles con o sin punta de bloqueo para ofrecer una resistencia de sujeción adicional.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de fijación de orificio B | Tipo de fijación de orificio A | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2461 € - 0,2734 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajuste con bloqueo a presión
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2265 € - 0,2454 € | 500 En stock |
Ajuste con bloqueo a presión
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,2174 € - 0,2416 € | 2929 En stock |
Ajuste con bloqueo a presión
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,2492 € - 0,2699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajuste con bloqueo a presión
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,2751 € - 0,3057 € | 1151 En stock |
Ajuste con bloqueo a presión
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,2279 € - 0,2399 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2182 € - 0,2297 € | 336 En stock |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2126 € - 0,2238 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,163 € - 0,1811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10009963 | 0,2182 € - 0,2297 € | 998 En stock |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,2126 € - 0,2238 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0479 € - 0,0505 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2279 € - 0,2399 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2279 € - 0,2399 € | 220 En stock |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2279 € - 0,2399 € | 4 En stock |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2279 € - 0,2399 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2279 € - 0,2399 € | 590 En stock |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2126 € - 0,2238 € | 2994 En stock |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,2268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar