10177716
UBMC-12.3M-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,2628 € |
| 5000 + | 0,2426 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste sin bloqueo |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con bloqueo a presión |
| Longitud del espaciador | 0.484 in |
| Longitud del espaciador | 12.3 mm |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Altura del cabezal de cierre A | 4.5 mm |
| Altura del cabezal de cierre A | 0.177 in |
| Referencia | REACH |
| Referencia | RMS |
| Referencia | RoHs |
| Referencia | UL |
| Código de material | 3926909790 |
| Rango A de grosor del panel | 1.6 - 2.3 mm |
| Rango A de grosor del panel | 0.063 - 0.091 in |
| Rango B de grosor del panel | 1.0 - 2.3 mm |
| Rango B de grosor del panel | 0.039 - 0.091 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar