Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10010013
HLCBSE2-6M-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2399 € |
| 5000 + | 0,2279 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste sin bloqueo |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste de clip |
| Diámetro del orificio A | 0.157 in |
| Diámetro del orificio A | 4.0 mm |
| Longitud del espaciador | 6.0 mm |
| Longitud del espaciador | 0.236 in |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Altura del cabezal de cierre A | 6.7 mm |
| Altura del cabezal de cierre A | 0.264 in |
| Referencia | REACH |
| Referencia | RMS |
| Referencia | RoHs |
| Referencia | UL |
| Código de material | 3926909790 |
| Rango A de grosor del panel | 0.063 in |
| Rango A de grosor del panel | 1.6 mm |
| Rango B de grosor del panel | 1.2 - 1.8 mm |
| Rango B de grosor del panel | 0.047 - 0.071 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar