Menu Search

Soporte PCB plano

En stock

Estos espaciadores a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Vienen en tres tipos: con base de brida, con base ahuecada o con cuerpo de resorte.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de cabezal de cierre Diámetro del orificio Rango de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1525 € - 0,1695 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1496 € - 0,1663 € 2000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1622 € - 0,1803 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2057 € - 0,2286 € 3000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1538 € - 0,1709 € 93638 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,2135 € - 0,2372 € 2764 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1396 € - 0,1551 € 8472 En stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1701 € - 0,1891 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
10021958 0,1442 € - 0,1602 € 111242 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1359 € - 0,165 € 37000 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1691 € - 0,1781 € 7320 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1242 € - 0,138 € 5150 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1359 € - 0,165 € 36458 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1183 € - 0,1314 € 1000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1603 € - 0,1781 € 53009 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1583 € - 0,1759 € 26171 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1257 € - 0,1397 € 20000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
10022436 0,1372 € - 0,1525 € 984 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,2163 € - 0,2462 € 37169 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1524 € - 0,1694 € 39105 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
  • de 2
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 HB Natural

10316436

Rango de precios
0,1695 € - 0,1525 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.3 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10153093

Rango de precios
0,1663 € - 0,1496 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001745

Rango de precios
0,1803 € - 0,1622 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022429

Rango de precios
0,2286 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022382

Rango de precios
0,1709 € - 0,1538 €

Niveles de existencias
93638 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte PCB 7.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10153086

Rango de precios
0,2372 € - 0,2135 €

Niveles de existencias
2764 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 HB Natural

10316405

Rango de precios
0,1551 € - 0,1396 €

Niveles de existencias
8472 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.3 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022450

Rango de precios
0,1891 € - 0,1701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte PCB 9.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021958

Rango de precios
0,1602 € - 0,1442 €

Niveles de existencias
111242 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021996

Rango de precios
0,165 € - 0,1359 €

Niveles de existencias
37000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021880

Rango de precios
0,1781 € - 0,1691 €

Niveles de existencias
7320 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte PCB 4.8 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021927

Rango de precios
0,138 € - 0,1242 €

Niveles de existencias
5150 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021866

Rango de precios
0,165 € - 0,1359 €

Niveles de existencias
36458 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022399

Rango de precios
0,1314 € - 0,1183 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021965

Rango de precios
0,1781 € - 0,1603 €

Niveles de existencias
53009 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022009

Rango de precios
0,1759 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
26171 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022405

Rango de precios
0,1397 € - 0,1257 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte PCB 11.1 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022436

Rango de precios
0,1525 € - 0,1372 €

Niveles de existencias
984 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021903

Rango de precios
0,2462 € - 0,2163 €

Niveles de existencias
37169 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021941

Rango de precios
0,1694 € - 0,1524 €

Niveles de existencias
39105 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm