Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Este espaciador de cuerpo liso tiene una base de ajuste a presión con alas para mayor estabilidad y una parte superior de apoyo plana. Perfecto para placas que no requieran fijación o para placas más grandes que necesiten un soporte extra. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10022412

Número de pieza del fabricante:

PSM-5-01

12967 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1474 €
5000 + 0,1326 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

147,40 €

1000 x 0,1474 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Diámetro del orificio 3.2 mm
Altura de cabezal de cierre 4.0 mm
Tipo de fijación Locking Arrowhead Fix
Diámetro del cuerpo 4.4 mm
Anchura general 9.5 mm
Rango de grosor del panel 0.8 - 2.0 mm
Longitud del espaciador 7.9 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Referencia REACH
Referencia RMS
Referencia UL
Referencia RoHs
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros