10316436
PSC-4
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1741 € |
| 5000 + | 0,1567 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 0.189 in |
| Diámetro del orificio | 4.8 mm |
| Altura de cabezal de cierre | 0.209 in |
| Altura de cabezal de cierre | 5.3 mm |
| Tipo de fijación | Locking Arrowhead Fix |
| Diámetro del cuerpo | 0.394 in |
| Diámetro del cuerpo | 10.0 mm |
| Anchura general | 14.3 mm |
| Anchura general | 0.563 in |
| Rango de grosor del panel | 0.8 - 2.0 mm |
| Rango de grosor del panel | 0.030 - 0.079 in |
| Longitud del espaciador | 19.1 mm |
| Longitud del espaciador | 0.752 in |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
| Referencia | UL |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar