10022450
PSM-9-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1942 € |
| 5000 + | 0,1747 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 3.2 mm |
| Diámetro del orificio | 0.126 in |
| Altura de cabezal de cierre | 0.157 in |
| Altura de cabezal de cierre | 4.0 mm |
| Tipo de fijación | Locking Arrowhead Fix |
| Diámetro del cuerpo | 0.173 in |
| Diámetro del cuerpo | 4.4 mm |
| Anchura general | 0.374 in |
| Anchura general | 9.5 mm |
| Rango de grosor del panel | 0.030 - 0.079 in |
| Rango de grosor del panel | 0.8 - 2.0 mm |
| Longitud del espaciador | 0.563 in |
| Longitud del espaciador | 14.3 mm |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Referencia | UL |
| Referencia | RoHs |
| Referencia | RMS |
| Referencia | REACH |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar