Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5725 € - 0,6024 € | 569 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4344 € - 0,4576 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3072 € - 0,3239 € | 8 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9913 € - 1,0435 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5814 € - 0,6123 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8091 € - 0,8512 € | 1096 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6123 € - 0,6444 € | 800 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4587 € - 0,4831 € | 867 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3117 € - 0,3283 € | 465 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,066 € - 1,1221 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1974 € - 1,2604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5062 € - 0,5328 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3261 € - 0,3437 € | 473 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7017 € - 0,7386 € | 400 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6509 € - 0,6852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3172 € - 0,3349 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,639 € - 0,6726 € | 3800 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2985 € - 0,315 € | 498 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3017 € - 0,3172 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6688 € - 0,704 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar