Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9352 € - 0,9849 € | 3000 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7377 € - 1,8283 € | 1150 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4178 € | 13300 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,42 € - 0,4421 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4974 € - 0,5228 € | 1059 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4377 € - 0,4598 € | 837 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1949 € - 1,2579 € | 500 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6028 € - 1,6879 € | 490 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,4425 € - 1,5188 € | 888 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3254 € - 1,395 € | 800 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2049 € - 1,269 € | 3989 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3618 € - 1,4325 € | 522 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2712 € - 1,3376 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,0992 € - 2,2097 € | 1068 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,3287 € - 1,3994 € | 1282 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincado
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0932 € - 1,1506 € | 913 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,9532 € - 2,056 € | 221 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincado
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1573 € - 1,2181 € | 1000 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1894 € - 1,2524 € | 295 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,2612 € - 1,3275 € | 5200 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar