Menu Search

Separadores de hembra a hembra M3 18.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Referencia de Essentra:

20069339

Número de pieza del fabricante:

301318040050

57900 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 1,2672 €
100 - 499 0,604 €
500 - 999 0,4273 €
1000 + 0,3289 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

12,67 €

10 x 1,2672 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 5.0 mm
Longitud del espaciador 18.0 mm
Longitud de la rosca 9.0 mm
Color Latón
Finalizar Chapado en níquel
Material completo Latón
Forma del espaciador Hexagonal
Medida de la rosca M3
Tipo de rosca Metric
Tipo Female-Female
Código de material 7415330000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros